(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薄肉インパクトソケットセット

薄肉インパクトソケットセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,308円
税込単価
8,039円

【製品仕様】・薄肉インパクトソケットセットです・3/8(9.5mm)差込

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    6角
  • 二面幅寸法:
    10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 8
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.5
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/8
  • 全長(L寸法)(mm):
    250
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • JANコード:
    4991644506095
  • トラスココード:
    812-0094
  • 質量(g):
    505.000

型番

RS13401M-9 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS13401M-9

1個

7,308( 8,039円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・薄肉インパクトソケットセットです
・3/8(9.5mm)差込

カタログ

 

Loading...

RS13401M-9で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄肉インパクトソケットセットの型番RS13401M-9のページです。
型番RS13401M-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄肉インパクトソケットセット

薄肉インパクトソケットセット

    インパクトソケット

    インパクトソケット

      インパクトソケットセット 14242M

      インパクトソケットセット 14242M

        1/4 SQソケットレンチセット 11621

        1/4 SQソケットレンチセット 11621

          ソケットセット 2201AM

          ソケットセット 2201AM

            メーカー KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 シグネット KOKEN 山下工業研究所
            通常価格 7,308円 87,790円 17,200円 10,168円 17,633円
            通常出荷日 9日目   5日目   9日目   1日目   当日出荷可能 9日目  
            用途 インパクト用 インパクト用 インパクト用 手作業用/手作業用ジョイント類 手作業用
            ソケット形状 6角 6角 6角 - 6角
            二面幅寸法 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 8 - 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 / 21 / 22 / 27 11/32 / 1/4 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 7/32 / 9/32 / 1/2 10 / 11 / 12 / 13 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 11/32 / 1/4 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 7/32 / 9/32 / 1/2
            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5 38.1 12.7 - 6.35
            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/8 1 1/2 1/2 1/4 1/4

            薄肉インパクトソケットセットのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました