(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5/16″(8mm) プラスビット 100P-32・-80

5/16″(8mm) プラスビット 100P-32・-80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
389円
税込単価
428円

【用途】機械の整備や製造作業などで使用するプラスビットです。

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    プラス(+)
  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.1
  • 差込部径・六角:
    8mm
  • 全長(mm):
    32
  • マグネット:
    なし
  • 両頭/片頭:
    片頭
  • 単品/セット/パック:
    単品
  • トラスココード:
    811-7772
  • 重量(g):
    11

型番

100P.32-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

100P.32-1

10

1個

389( 428円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
機械の整備や製造作業などで使用するプラスビットです。

商品情報

カタログ

 

100P.32-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5/16″(8mm) プラスビット 100P-32・-80の型番100P.32-1のページです。
型番100P.32-1に関する仕様情報を記載しております。

5/16″(8mm) プラスビット 100P-32・-80のレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
ねじを外す際に使用
評価 4.0満足度:4.02019/10/16
インパクトドライバーに取り付けてねじを外す際に使用しています。今まで使用していたビットが壊れてしまったので、交換用として同じ商品を購入しました。使い方によっては壊れると思いますが、普通の使い方でしたら耐久性としては悪くはないと思います。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
100P.32
100P.80
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?

-

( - )
1個 -

-

-

-

( - )
1個 -

-

-

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました