【特徴】・KOKEN山下工業研究所製・ソケットレンチ用T型スライドハンドルです
用途 | 手作業用 | 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) | 19 |
---|---|---|---|
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) | 3/4 | 全長(L寸法)(mm) | 500 |
単品・セット区分 | 単品 ハンドル | JANコード | 4991644171118 |
トラスココード | 811-9850 | 質量(g) | 1542.000 |
材質1 | クロムモリブデン鋼(SCM435) | RoHS ? | 10 |
【特徴】・KOKEN山下工業研究所製・ソケットレンチ用T型スライドハンドルです
T型スライドハンドル 6785の型番6785のページです。
型番6785に関する仕様情報を記載しております。