(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/4″(6.35mm) ビットホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1/4″(6.35mm) ビットホルダー

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,160円
税込単価
1,276円

【用途】機械の整備や製造作業などで使用するビット用のホルダーです。

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    アダプター
  • 全長(mm):
    30
  • マグネット:
    なし
  • JANコード:
    4991644204762
  • トラスココード:
    777-4427
  • ビットホルダー差込角(mm):
    6.35
  • 差込角SQ:
    3/8″
  • 寸法D1(mm):
    13
  • 寸法D2(mm):
    16.5
  • 寸法l(mm):
    10
  • 材質1:
    クロムモリブデン鋼(SCM435)
  • 重量(g):
    30

(i)ご注意

  • 画像は上が2137で下が3137の商品になります。

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3137

10

1個

1,160( 1,276円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
機械の整備や製造作業などで使用するビット用のホルダーです。

(i)ご注意

  • 画像は上が2137で下が3137の商品になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4″(6.35mm) ビットホルダーの型番3137のページです。
型番3137に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/4″(6.35mm) ビットホルダー

1/4″(6.35mm) ビットホルダー

    3/8"sqx44mm/1/4"Hex ビットホルダー(ZYKLOP)

    3/8"sqx44mm/1/4"Hex ビットホルダー(ZYKLOP)

      1/4"sqx 37mm/1/4"Hex ビットホルダー(ZYKLOP)

      1/4"sqx 37mm/1/4"Hex ビットホルダー(ZYKLOP)

        マグネット・ビスキャッチ

        マグネット・ビスキャッチ

          ステンレスビスキャッチ

          ステンレスビスキャッチ

            携帯ビットホルダーセット グリーン、レッド、イエロー、パープル

            携帯ビットホルダーセット グリーン、レッド、イエロー、パープル

              250mm ビットホルダー(T型 1/4"Hexビット用)

              250mm ビットホルダー(T型 1/4"Hexビット用)

                ビットホルダー(ビット6.35mm軸対応)

                ビットホルダー(ビット6.35mm軸対応)

                  メーカー KOKEN 山下工業研究所 エスコ エスコ トラスコ中山 ANEX SK-11 エスコ SK-11
                  通常価格 1,160円 4,030円 3,570円 1,171円 1,540円 1,445円 1,200円 867円
                  通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                  商品種類 アダプター ケース・ホルダー ケース・ホルダー ネジマグキャッチャー - - ケース・ホルダー -
                  全長(mm) 30 44 37 65 25 / 65 - - -
                  マグネット なし - - あり なし - - -
                  JANコード 4991644204762 - - - - - - -
                  トラスココード 777-4427 - - - - - - -

                  1/4″(6.35mm) ビットホルダーのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                  機械の整備
                  評価 5.0満足度:5.02020/02/29
                  あまり出番の無い工具をビットにするために購入しました。
                  そこそこの値段でちゃんとした工具が買えて満足です。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  3/8用のビットホルダー
                  評価 5.0満足度:5.02019/12/26
                  3/8用のビットホルダーを探していました。信頼出来る。コーケンの製品なので、1/4とまとめて購入しました。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました