(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/4″(6.35mm) アダプター 112-50B・-100B・-150B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1/4″(6.35mm) アダプター 112-50B・-100B・-150B

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,639円
税込単価
1,803円

【用途】機械の整備や製造作業などで使用するソケット用のアダプターです。

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    アダプター
  • 全長(mm):
    50
  • マグネット:
    なし
  • トラスココード:
    811-7955
  • 軸径(mm):
    6.35
  • 差込角SQ:
    3/8″(9.5mm)
  • 重量(g):
    22

型番

112-50B 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

112-50B

10

1個

1,639( 1,803円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
機械の整備や製造作業などで使用するソケット用のアダプターです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4″(6.35mm) アダプター 112-50B・-100B・-150Bの型番112-50Bのページです。
型番112-50Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/4″(6.35mm) アダプター 112-50B・-100B・-150B

1/4″(6.35mm) アダプター 112-50B・-100B・-150B

    1/4″(6.35mm) アダプター 110-35B・-50B・-100B・-150B

    1/4″(6.35mm) アダプター 110-35B・-50B・-100B・-150B

      1/4"sqx 37mm/1/4"Hex ビットホルダー(ZYKLOP)

      1/4"sqx 37mm/1/4"Hex ビットホルダー(ZYKLOP)

        3/8"sqx44mm/1/4"Hex ビットホルダー(ZYKLOP)

        3/8"sqx44mm/1/4"Hex ビットホルダー(ZYKLOP)

          メーカー KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 エスコ エスコ
          通常価格 1,639円 1,020円 3,570円 4,030円
          通常出荷日 4日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
          商品種類 アダプター アダプター ケース・ホルダー ケース・ホルダー
          全長(mm) 50 - 37 44
          マグネット なし なし - -
          トラスココード 811-7955 - - -
          軸径(mm) 6.35 6.35 - -

          1/4″(6.35mm) アダプター 112-50B・-100B・-150Bのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました