(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドソケット1/4"(6.35mm) 12角ソケット

ハンドソケット1/4"(6.35mm) 12角ソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
650円 ~ 870円
税込価格
715円 ~ 957円

【特長】・ボルト/ナットに接する開口部(12角)はもちろんのこと、差し込み側の...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    12角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    6.35
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/4
  • 全長(L寸法)(mm):
    22
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
二面幅寸法
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法l(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
対辺形状
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5.5
8.5
11.2
5.5
4991644000678
777-3978
9
クロムモリブデン鋼(SCM435)
12角
10

1個

730( 803円 )

1日目

6
9.2
11.2
5.5
4991644000685
777-3986
9
クロムモリブデン鋼(SCM435)
12角
10

1個

650( 715円 )

4日目

13
18
16.4
9.8
4991644000753
811-8541
23.000
クロムモリブデン鋼(SCM435)
12角
10

1個

870( 957円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルト/ナットに接する開口部(12角)はもちろんのこと、差し込み側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。

商品情報

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドソケット1/4"(6.35mm) 12角ソケット

ハンドソケット1/4"(6.35mm) 12角ソケット

    ソケットレールセット(12角タイプ)

    ソケットレールセット(12角タイプ)

      ソケット(12角タイプ)KOKEN

      ソケット(12角タイプ)KOKEN

        インパクト用ディープソケット(12角タイプ)

        インパクト用ディープソケット(12角タイプ)

          ディープソケット(12角タイプ)フラットドライブ

          ディープソケット(12角タイプ)フラットドライブ

            エクストラディープソケット(6角タイプ)

            エクストラディープソケット(6角タイプ)

              薄肉インパクトセミディープソケット(6角タイプ)

              薄肉インパクトセミディープソケット(6角タイプ)

                ディープソケットレールセット(12角タイプ)

                ディープソケットレールセット(12角タイプ)

                  インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角12.7mm・ディープタイプ)

                  インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角12.7mm・ディープタイプ)

                    インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)

                    インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)

                      インパクト用ソケット ミリサイズ(6角タイプ)

                      インパクト用ソケット ミリサイズ(6角タイプ)

                        インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm・ディープタイプ)

                        インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm・ディープタイプ)

                          インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角19.0mm)

                          インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角19.0mm)

                            メーカー KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所
                            通常価格 650円 8,570円 673円 2,028円 1,610円 3,350円 1,940円 14,122円 2,813円 751円 2,254円 1,930円 7,290円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目  
                            用途 手作業用 手作業用 - インパクト用 手作業用 手作業用 インパクト用 手作業用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用
                            ソケット形状 12角 12角 - 12角 12角 6角 6角 12角 6角 6角 6角 6角 6角
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 6.35 - - 9.5 - 9.5 12.7 9.5 12.7 9.5 12.7 9.5 19
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/4 - - 3/8 - 3/8 1/2 - - - - 3/8 -
                            全長(L寸法)(mm) 22 - - 80 - 120 60 - 85 32 - 80 62

                            ハンドソケット1/4"(6.35mm) 12角ソケットのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            ソーラー工事
                            評価 4.0満足度:4.02021/12/02
                            さすがソケットのコーケン。このサイズ、クォーターで12角がある。見た目、使用感、精度、強度に何の何の問題もない。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の確認用として使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02020/09/09
                            当社製品の締付検査、確認用として使用しています。ソケットには6角と12角が有りますが、作業性を考え12角ソケットとしました。使っていて特に問題もありません。前々からミスミからいろいろ購入しているので、その流れから今回も購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました