(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドソケット1/2"(12.7mm) ラチェットハンドル

ハンドソケット1/2"(12.7mm) ラチェットハンドル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,311円
税込単価
9,142円

【特長】・表面処理は皮膜処理が施してあります。ニッケルクロムメッキとは異なり、...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 全長(L寸法)(mm):
    250
  • 単品・セット区分:
    単品 ハンドル
  • 寸法H(mm):
    21.6
  • 寸法D(mm):
    38
  • 寸法T(mm):
    36.2

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
仕様
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4753P

4991644125463
811-9596
ハンドル:金属タイプ
570.000
-

1個

8,311( 9,142円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面処理は皮膜処理が施してあります。ニッケルクロムメッキとは異なり、メッキがはがれる心配がありません。
【用途】
・メッキのはがれを嫌う場所(クリーンルーム等)。

商品情報

カタログ

 

Loading...

4753Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドソケット1/2"(12.7mm) ラチェットハンドルの型番4753Pのページです。
型番4753Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドソケット1/2"(12.7mm) ラチェットハンドル

ハンドソケット1/2"(12.7mm) ラチェットハンドル

    ウィリアムズ エクステンション JHWS-110P

    ウィリアムズ エクステンション JHWS-110P

      ユニバーサルソケットセット(6角タイプ)

      ユニバーサルソケットセット(6角タイプ)

        エクステンションバー(差込角19.0mm)

        エクステンションバー(差込角19.0mm)

          オフセットハンドル TOH4-250

          オフセットハンドル TOH4-250

            ソケットレンチセット TWS-04

            ソケットレンチセット TWS-04

              ヘキサゴンビットソケット “INK21”差込角25.4mm

              ヘキサゴンビットソケット “INK21”差込角25.4mm

                ソケットレンチ用ソケット(差込角9.5・12.7・19.0mm)

                ソケットレンチ用ソケット(差込角9.5・12.7・19.0mm)

                  ソケットレンチセット ESR-2340M・ESR-328

                  ソケットレンチセット ESR-2340M・ESR-328

                    ビットホルダーソケット 4BT

                    ビットホルダーソケット 4BT

                      ウィリアムズ エクステンション

                      ウィリアムズ エクステンション

                        エクステンションバー(首振りタイプ) TEBW2・TEBW3・TEBW4

                        エクステンションバー(首振りタイプ) TEBW2・TEBW3・TEBW4

                          エクステンションバー(差込角9.5mm・12.7mm・19.0mm)

                          エクステンションバー(差込角9.5mm・12.7mm・19.0mm)

                            メーカー KOKEN 山下工業研究所 ウィリアムズ ウィリアムズ KOKEN 山下工業研究所 トラスコ中山 エンジニア GEDORE トップ工業 E-Value TONE ウィリアムズ トラスコ中山 トップ工業
                            通常価格 8,311円 2,485円 15,418円 3,440円 3,823円 7,141円 10,536円 656円 6,595円 1,160円 1,365円 975円 2,150円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目~   3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~  
                            用途 手作業用 - - 手作業用 手作業用 手作業用 - 手作業用 手作業用 手作業用 - 手作業用 手作業用ジョイント類
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 12.7 9.5 凹凸19.0 12.7 6.3 - - 6.35、9.5 12.7 6.35 6.35 -
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 - - - - 1/4 - - 1/4、3/8 1/2 - - -
                            全長(L寸法)(mm) 250 - - - 285 - 75 - - 33 - 76 -
                            単品・セット区分 単品 ハンドル - - 単品 エクステンションバー 単品 ハンドル セット品 - 単品 ソケット セット品 単品 ソケット - 単品 エクステンションバー 単品 エクステンションバー

                            ハンドソケット1/2"(12.7mm) ラチェットハンドルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました