(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ドライバー ソケットドライバー167M
  • 数量スライド割引

ドライバー ソケットドライバー167M (レビュー)

通常価格(税別)
1,154円
税込価格
1,269円
通常出荷日
1日目
【特長】
・グリップ材質:ソフト樹脂・ゴム
・刃先マグネット:なし

ドライバー ソケットドライバー167Mのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    小型機器の組み立てに
    評価 5.0満足度:5.02023/06/03
    小型のボルトナットの締め付けはソケットドライバーが使いやすい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    医療製品
    評価 5.0満足度:5.02019/03/19
    いい商品です。使いやすいので、次回、まだ買う可能性があります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドライバー ソケットドライバー167M

ドライバー ソケットドライバー167M

    ハンドソケット3/8″(9.5mm) スピンタイプハンドル 3769N-160・-230

    ハンドソケット3/8″(9.5mm) スピンタイプハンドル 3769N-160・-230

      メーカー KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所
      通常価格 1,154円 2,380円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      グリップ材質 ソフト樹脂・ゴム -
      全長(mm) 225 -
      軸長(mm) 125 -
      軸形状 -
      単品/セット 単品 -

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。