(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アタックドライバーセット AN318A

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
8,320円 7,974円
税込単価
9,152円 8,771円

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製アタックドライバーセット AN318Aです...

詳細情報を確認する

  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.2 / No.3
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm):
    9、11
  • グリップ柄材質:
    金属
  • トラスココード:
    811-7742
  • セット内容:
    100P.32プラスビット、100S.32マイナスビット
  • 重量(g):
    1070(6ヶ組)
  • 先端規格:
    組合せ
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • マグネット:
    なし
  • 軸貫通:
    なし
  • ボルスター:
    なし
  • 本体型番:
    3112N
  • 特長:
    アクセサリ:3138
  • ケースサイズ(mm):
    190×59×45

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AN318A

10

1個

8,320円

7,974

( 8,771円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製アタックドライバーセット AN318Aです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アタックドライバーセット AN318Aの型番AN318Aのページです。
型番AN318Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アタックドライバーセット AN318A

アタックドライバーセット AN318A

    アタックドライバーセット AG112/318A

    アタックドライバーセット AG112/318A

      アタックドライバーセット AN112C

      アタックドライバーセット AN112C

        パワーグリップドライバーセット PLPGD7

        パワーグリップドライバーセット PLPGD7

          アタックドライバーセット AG112H

          アタックドライバーセット AG112H

            パワーグリップドライバーセット PLPGD6

            パワーグリップドライバーセット PLPGD6

              十字スタビードライバー

              十字スタビードライバー

                フォーラインドライバー スタービー +2×38

                フォーラインドライバー スタービー +2×38

                  スタビーポジドライブドライバー 194-0・194-1・194-2

                  スタビーポジドライブドライバー 194-0・194-1・194-2

                    差替式ドライバーハンドル 215A

                    差替式ドライバーハンドル 215A

                      スタビーマイナスドライバー 丸軸

                      スタビーマイナスドライバー 丸軸

                        差替式強力ドライバーハンドル 225A

                        差替式強力ドライバーハンドル 225A

                          トルクス板ラチェッドライバー No.TX-11

                          トルクス板ラチェッドライバー No.TX-11

                            メーカー KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 TONE KOKEN 山下工業研究所 TONE PBスイスツールズ ANEX PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ ベッセル
                            通常価格 8,320円 10,500円 11,000円 7,272円 19,100円 7,066円 1,419円 640円 1,384円 1,158円 1,249円 7,829円 2,056円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            先端サイズ・プラス(+) No.2 / No.3 No.2 / No.3 No.1 / No.2 / No.3 - No.2 / No.3 / No.4 - - - - - - - -
                            先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm) 9、11 9、11 7、9、12 - 8、9、10、12、14 - - - - - - - -
                            グリップ柄材質 金属 ソフト樹脂・ゴム 金属 - ソフト樹脂・ゴム - - - - - - - -
                            トラスココード 811-7742 - 811-7741 - 811-7739 - - - - - - - -
                            セット内容 100P.32プラスビット、100S.32マイナスビット 100P.32プラスビット、100S.32マイナスビット 100P.80プラスビット、100S.80マイナスビット - 100P.32プラスビット、100S.32マイナスビット、100H.32ヘックスビット、100T.32トルクスビット - - - - - - - -

                            アタックドライバーセット AN318Aのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            非常用工具として
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/30
                            熱で腐食する箇所にあるプラスネジはだいたい錆びて固着してしまうので厄介なのですが、取り外せる工具があるといざという時に出番があります。
                            貫通ドライバーではどれだけ叩いても抜けなかったネジも、これなら一発でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            固着ボルトの取り外し
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/31
                            まだ試用のみですがしっかりした商品です。
                            3/8のソケットなので常備しておくサイズを減らせて都合がいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            インパクトドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました