(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビットソケット ショート EF-□S

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
690円 ~ 1,310円
税込価格
759円 ~ 1,441円

【特長】・ビットソケット(EF)に比べ短く軽い。・花形口径です。

詳細情報を確認する

  • 使用機器:
    電動ドライバー
  • 軸寸法(mm):
    6.35
  • 材質1:
    ソケット部:クロムバナジウム鋼
  • 材質2:
    シャンク部:オリジナル特殊鋼

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
全長(mm)
外径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
重量(g)
寸法ℓ1(mm)
寸法ℓ2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5.5
65
9
4582103939488
817-3901
27.000
27
5
22

1個

690( 759円 )

1日目

8
75
12
4582103939518
817-3902
35.000
35
6
30

5個

720( 792円 )

1日目

13
75
18.5
4582103939563
817-3870
58.000
58
8
30

5個

802( 882円 )

2日目

18
75
24.5
4582103939617
817-3885
79.000
79
11
29

1個

1,310( 1,441円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビットソケット(EF)に比べ短く軽い。
・花形口径です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビットソケット ショート EF-□S

ビットソケット ショート EF-□S

    ビットソケット ショートスタビー EF-□ST

    ビットソケット ショートスタビー EF-□ST

      ユニバーサルソケット

      ユニバーサルソケット

        No.S6 トルクスソケット

        No.S6 トルクスソケット

          メーカー ミトロイ ミトロイ 松阪商事 ベッセル
          通常価格 690円 700円 5,184円 7,520円
          通常出荷日 1日目~   1日目   6日目   4日目~  
          使用機器 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドリル -
          軸寸法(mm) 6.35 6.35 - -
          材質1 ソケット部:クロムバナジウム鋼 ソケット部:クロムバナジウム鋼 - -
          材質2 シャンク部:オリジナル特殊鋼 シャンク部:オリジナル特殊鋼 - -

          ビットソケット ショート EF-□Sのレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
          部品組立
          評価 5.0満足度:5.02019/01/28
          この商品はショートで全長で75㎜となっており使いやすいサイズである。問題なく使えており期待通りの商品である。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました