先端クロー着脱式のスナップリングプライヤ。【特長】・先端クロー形状はバックテー...
SSP-175の外観
SSP-175の寸法図
SBP-175の外観
SBP-175の寸法図
HSP-175の外観
HSP-175の寸法図
HBP-175の外観
HBP-175の寸法図
品番 | タイプ | サイズ | 使用範囲(※) φ(mm) | t φ(mm) | a (mm) | E (mm) | T (mm) | L (mm) | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSP-175 | 軸用直爪 | 175 | 20~60 | 2 | 2.8 | 90 | 9.5 | 169 | 170 |
SBP-175 | 軸用曲爪 | 175 | 20~60 | 2 | 4 | 90 | 14.5 | 169 | 170 |
HSP-175 | 穴用直爪 | 175 | 20~60 | 2 | 2.8 | 45 | 9.5 | 176 | 160 |
HBP-175 | 穴用曲爪 | 175 | 20~60 | 2 | 4 | 45 | 14.5 | 176 | 160 |
※止輪の呼称
軸用:握ると開く(直爪/SSP-175、曲爪/SBP-175)
穴用:握ると閉じる(直爪/HSP-175、曲爪/HBP-175)
先端クロー着脱式のスナップリングプライヤ。
【特長】
・先端クロー形状はバックテーパー加工でリングを確実にキャッチする。
・ビニールグリップ付き。
・ハンドツール。
・クローは標準タイプ。
【用途】
・スナップリングの取り付け、取りはずし用。
この商品に近い類似品がありませんでした。
スナップリングプライヤの型番DSP-145のページです。
型番DSP-145に関する仕様情報を記載しております。