(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SA-810
6角差替ソケット SA-1214・SA-1317・SA-810 ソケット

通常単価(税別)
2,735円
税込単価
3,009円

作業におけるボルト・ナットの締め・ゆるめ用の差替ソケット。【特長】・汎用型の差...

詳細情報を確認する

Loading...

SA-810 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法(S寸法)
全長(L寸法)(mm)
トラスココード
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
サイズ(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SA-810

8×10
60
817-5623
11.8
14.6
-
4564100017710
35.000

1個

2,735( 3,009円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業におけるボルト・ナットの締め・ゆるめ用の差替ソケット。
【特長】
・汎用型の差替ソケット。
【用途】
・TRW-WS2用差替ソケット。

商品情報

製品仕様

SA-1214の外観

SA-1214の外観

※画像は代表型番です。

差替ソケットの寸法図

差替ソケットの寸法図

SA-1214の仕様

  • サイズ:12×14
  • D1:17mm
  • D2:19mm
  • L:61mm
  • 質量:75g

SA-1317の仕様

  • サイズ:13×17
  • D1:17mm
  • D2:19.5mm
  • L:71mm
  • 質量:80g

SA-810の仕様

  • サイズ:8×10
  • D1:11.8mm
  • D2:14.6mm
  • L:60mm
  • 質量:35g

カタログ

 

Loading...

SA-810で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6角差替ソケット SA-1214・SA-1317・SA-810の型番SA-810のページです。
型番SA-810に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6角差替ソケット SA-1214・SA-1317・SA-810

6角差替ソケット SA-1214・SA-1317・SA-810

    インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角12.7mm

    インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角12.7mm

      インパクトレンチ用 エクステンションソケット 差込角9.5mm

      インパクトレンチ用 エクステンションソケット 差込角9.5mm

        スペアソケット(スタンダードタイプ)

        スペアソケット(スタンダードタイプ)

          インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角25.4mm

          インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角25.4mm

            インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) 差込角38.1mm

            インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) 差込角38.1mm

              インパクトレンチ用 エクステンションバー 差込角38.1mm

              インパクトレンチ用 エクステンションバー 差込角38.1mm

                ハンドソケット1/2"(12.7mm) 6角ソケット

                ハンドソケット1/2"(12.7mm) 6角ソケット

                  メーカー ミトロイ ミトロイ ミトロイ ミトロイ ミトロイ ミトロイ ミトロイ KOKEN 山下工業研究所
                  通常価格 2,478円 2,350円 3,230円 590円 6,252円 15,886円 29,928円 1,790円
                  通常出荷日 4日目   7日目   7日目   1日目   7日目   7日目   7日目   1日目  
                  用途 手作業用 インパクト用 インパクト用 手作業用 インパクト用 インパクト用 インパクト用ジョイント類 手作業用
                  ソケット形状 6角 6角 6角 6角 6角 6角 - 6角
                  単品・セット区分 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 エクステンションバー 単品 ソケット
                  材質1 クロムバナジウム鋼 クロムバナジウム鋼 クロムバナジウム鋼 クロムバナジウム鋼 クロムバナジウム鋼 - クロムバナジウム鋼 -

                  6角差替ソケット SA-1214・SA-1317・SA-810のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  SA-1214
                  SA-1317
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  二面幅寸法(S寸法) 全長(L寸法)
                  (mm)
                  トラスココード 寸法D1
                  (mm)
                  寸法D2
                  (mm)
                  サイズ
                  (mm)
                  JANコード 質量(g)

                  2,478円

                  ( 2,726円 )
                  1個 -

                  4日目

                  12×1461817-56211719-457510001116575

                  3,156円

                  ( 3,472円 )
                  1個 -

                  4日目

                  -71817-56221719.513×17457510001117280

                  ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました