ボルト・ナットの締め・ゆるめ用のソケットレンチセット。【特長】・mm仕様。・8...
Loading...
ボルト・ナットの締め・ゆるめ用のソケットレンチセット。
【特長】
・mm仕様。
・8コマ 13点セット。
・差込角19.0mm用メタルケースセット。
・S613Mの質量:12.6kg。
・S613M-ISOの質量:12.4kg。
・メタルケースサイズ:525×158×80mm。
S613Mの外観/セット一覧
※画像は代表型番です。
スペアソケット 12角
スペアソケット 12角
S613M-ISOで型番確定
ソケットレンチセット(スタンダードタイプ)mm 8コマ 13点セットの型番S613M-ISOのページです。
型番S613M-ISOに関する仕様情報を記載しております。