標準型のインパクトレンチ用アダプター。【特長】・右回し仕様。【用途】・差込角1...
型番 |
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) |
全長(L寸法)(mm) |
単品・セット区分 |
トラスココード |
寸法D(mm) |
寸法D1(mm) |
寸法D2(mm) |
寸法ℓ(mm) |
凹差込角(mm) |
凸差込角(mm) |
JANコード |
質量(g) |
差込角(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
標準型のインパクトレンチ用アダプター。
【特長】
・右回し仕様。
【用途】
・差込角12.7mm用。
・ボルト・ナットの締め・ゆるめ用。
PAD43の外観
アダプター インパクトレンチ用の寸法図
品番 | 凹差込角 | 凸差込角 | D φ(mm) | L (mm) | g | 適用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピン | リング | ||||||
PAD43 | 12.7(1/2) | 9.5(3/8) | 25 | 41 | 78 | PP4-1 | PR4-1 |
PAD46 | 12.7(1/2) | 19.0(3/4) | 30 | 49 | 167 | PP4-2 | PR4-3 |