(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:P8-60
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) 差込角25.4mm インパクトヨウソケット

インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) 差込角25.4mm P8-60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,410円
税込単価
9,251円

差込角25.4mmのインパクトレンチ用ソケット。【特長】・6角。・mm仕様。・...

詳細情報を確認する

Loading...

P8-60 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法(S寸法)
全長(L寸法)(mm)
トラスココード
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法ℓ(mm)
JANコード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P8-60

60
85
817-4356
87
54
36
4582103937224
1670
クロムバナジウム鋼

1個

8,410( 9,251円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

差込角25.4mmのインパクトレンチ用ソケット。
【特長】
・6角。
・mm仕様。
・右回し仕様。
・標準型のインパクトレンチ用ソケット。
・スタンダードタイプ。
【用途】
・ボルト・ナットの締め・ゆるめ用。
・インパクトレンチ用パーツ。

商品情報

インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)差込角25.4mmの仕様

P8-32の外観

P8-32の外観

インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)差込角25.4mmの寸法図

インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)差込角25.4mmの寸法図

品番S
(mm)
D1
φ(mm)
D2
φ(mm)
l
(mm)
L
(mm)
g適用
ピンリング
P8-171733541055543PP8-2PR8-1
P8-181834.5541155547PP8-2PR8-1
P8-191935.5541256551PP8-2PR8-1
P8-212138541356556PP8-2PR8-1
P8-222239.5541456561PP8-2PR8-1
P8-232340.5541556566PP8-2PR8-1
P8-242442541657575PP8-2PR8-1
P8-262644.5541758594PP8-2PR8-1
P8-272745.5541859605PP8-2PR8-1
P8-292948541960630PP8-2PR8-1
P8-303049.5542061645PP8-2PR8-1
P8-323252542161661PP8-2PR8-1
P8-333353542161678PP8-2PR8-1
P8-343454.5542262697PP8-2PR8-1
P8-353555.5542362710PP8-2PR8-1
P8-363657542464731PP8-2PR8-1
P8-383859.5542564776PP8-2PR8-1
P8-414163542668879PP8-2PR8-1
P8-424264.5542668915PP8-2PR8-1
P8-464669.55428721,067PP8-2PR8-1
P8-505074.55431761,235PP8-2PR8-1
P8-545479.55433801,435PP8-2PR8-1
P8-555580.55433801,485PP8-2PR8-1
P8-585884.55435851,655PP8-2PR8-1
P8-6060875436851,710PP8-2PR8-1
P8-636390.55438901,890PP8-2PR8-1
P8-6565935439902,010PP8-2PR8-1
P8-676795.55440902,130PP8-2PR8-1
P8-707099.55441952,410PP8-2PR8-1
P8-7171100.58642953,260PP8-4PR8-4
P8-7575105.586431003,700PP8-4PR8-4
P8-777710886441053,930PP8-4PR8-4
P8-808011286461054,275PP8-4PR8-4
P8-858511886491104,875PP8-4PR8-4
P8-9090124.586521155,500PP8-4PR8-4
P8-9595130.586551206,150PP8-4PR8-4

カタログ

 

Loading...

P8-60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) 差込角25.4mmの型番P8-60のページです。
型番P8-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) 差込角25.4mm

インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) 差込角25.4mm

    インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) 差込角38.1mm

    インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) 差込角38.1mm

      インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角12.7mm

      インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角12.7mm

        インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角25.4mm

        インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角25.4mm

          インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) 差込角19.0mm

          インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) 差込角19.0mm

            インパクトレンチ用 エクステンションバー 差込角38.1mm

            インパクトレンチ用 エクステンションバー 差込角38.1mm

              インパクトレンチ用 エクステンションソケット 差込角9.5mm

              インパクトレンチ用 エクステンションソケット 差込角9.5mm

                インパクトレンチ用 エクステンションバー 差込角12.7mm

                インパクトレンチ用 エクステンションバー 差込角12.7mm

                  インパクトレンチ用 アダプター

                  インパクトレンチ用 アダプター

                    スペアソケット(スタンダードタイプ)

                    スペアソケット(スタンダードタイプ)

                      インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角19.0mm

                      インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角19.0mm

                        インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車 タイヤ用) 差込角12.7mm

                        インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車 タイヤ用) 差込角12.7mm

                          メーカー ミトロイ ミトロイ ミトロイ ミトロイ ミトロイ ミトロイ ミトロイ ミトロイ ミトロイ ミトロイ ミトロイ ミトロイ
                          通常価格 4,679円 15,886円 2,350円 6,252円 3,488円 29,928円 3,230円 2,571円 5,850円 590円 2,992円 2,060円
                          通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   4日目   7日目   1日目   7日目   7日目  
                          用途 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用ジョイント類 インパクト用 インパクト用ジョイント類 インパクト用ジョイント類 手作業用 インパクト用 インパクト用
                          ソケット形状 6角 6角 6角 6角 6角 - 6角 - - 6角 6角 6角
                          差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 25.4 38.1 12.7 25.4 19 38.1 9.5 12.7 - 6.35 19 12.7
                          単品・セット区分 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 エクステンションバー 単品 ソケット 単品 エクステンションバー - 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット

                          インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) 差込角25.4mmのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          P8-33
                          P8-46
                          P8-70
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          二面幅寸法(S寸法) 全長(L寸法)
                          (mm)
                          トラスココード 寸法D1
                          (mm)
                          寸法D2
                          (mm)
                          寸法ℓ
                          (mm)
                          JANコード 質量(g) 材質1

                          4,860円

                          ( 5,346円 )
                          1個 あり

                          7日目

                          3361817-43265354214582103937101680.000クロムバナジウム鋼

                          4,679円

                          ( 5,147円 )
                          1個 あり

                          7日目

                          4672817-434169.5542845821039371701000クロムバナジウム鋼

                          15,136円

                          ( 16,650円 )
                          1個 あり

                          7日目

                          7095817-436999.5544145821039372622200.000クロムバナジウム鋼

                          ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました