差込角19.0mmインパクトレンチ用ソケット。【特長】・6角。・mm仕様。・標...
Loading...
差込角19.0mmインパクトレンチ用ソケット。
【特長】
・6角。
・mm仕様。
・標準型のインパクトレンチ用ソケット。
・ロングタイプ。
・右回し仕様。
【用途】
・ボルト・ナットの締め・ゆるめ用。
P6L-24の外観
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)差込角19.0mmの寸法図
品番 | S (mm) | D1 φ(mm) | D2 φ(mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | L (mm) | g | 適用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピン | リング | ||||||||
P6L-16 | 16 | 29 | 44 | 15 | 75 | 100 | 548 | PP6-2 | PR6-3 |
P6L-17 | 17 | 30 | 44 | 15 | 75 | 100 | 559 | PP6-2 | PR6-3 |
P6L-18 | 18 | 31.5 | 44 | 16 | 75 | 100 | 581 | PP6-2 | PR6-3 |
P6L-19 | 19 | 32.5 | 44 | 17 | 75 | 100 | 594 | PP6-2 | PR6-3 |
P6L-21 | 21 | 35 | 44 | 18 | 75 | 100 | 623 | PP6-2 | PR6-3 |
P6L-22 | 22 | 36.5 | 44 | 19 | 75 | 100 | 640 | PP6-2 | PR6-3 |
P6L-23 | 23 | 37.5 | 44 | 20 | 75 | 100 | 659 | PP6-2 | PR6-3 |
P6L-24 | 24 | 39 | 44 | 21 | 75 | 100 | 680 | PP6-2 | PR6-3 |
P6L-26 | 26 | 41.5 | 44 | 22 | 75 | 100 | 728 | PP6-2 | PR6-3 |
P6L-27 | 27 | 42.5 | 44 | 23 | 75 | 100 | 755 | PP6-2 | PR6-3 |
P6L-29 | 29 | 45 | 44 | 24 | 75 | 100 | 815 | PP6-2 | PR6-3 |
P6L-30 | 30 | 46.5 | 44 | 25 | 75 | 100 | 848 | PP6-2 | PR6-3 |
P6L-32 | 32 | 49 | 44 | 26 | 74 | 100 | 913 | PP6-2 | PR6-3 |
P6L-33 | 33 | 50 | 44 | 26 | 74 | 100 | 948 | PP6-2 | PR6-3 |
P6L-34 | 34 | 51.5 | 44 | 27 | 73 | 100 | 985 | PP6-2 | PR6-3 |
P6L-35 | 35 | 52.5 | 44 | 28 | 73 | 100 | 1,025 | PP6-2 | PR6-3 |
P6L-36 | 36 | 54 | 44 | 29 | 73 | 100 | 1,065 | PP6-2 | PR6-3 |
P6L-38 | 38 | 56.5 | 44 | 30 | 72 | 100 | 1,150 | PP6-2 | PR6-3 |
P6L-41 | 41 | 60 | 44 | 31 | 72 | 100 | 1,275 | PP6-2 | PR6-3 |
P6L-46 | 46 | 66.5 | 44 | 33 | 71 | 100 | 1,485 | PP6-2 | PR6-3 |
P6L-50 | 50 | 71.5 | 44 | 36 | 70 | 100 | 1,670 | PP6-2 | PR6-3 |
P6L-22で型番確定
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角19.0mmの型番P6L-22のページです。
型番P6L-22に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
P6L-21 |
P6L-29 |
P6L-30 |
P6L-32 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 二面幅寸法(S寸法) | トラスココード | 寸法D1 (mm) | 寸法ℓ1 (mm) | 寸法ℓ2 (mm) | JANコード | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,992円 ( 3,291円 ) | 1個 | あり | 7日目 | 21 | 817-4197 | 35 | 18 | 75 | 4582103936647 | 680.000 | |
5,250円 ( 5,775円 ) | 1個 | あり | 7日目 | 29 | 817-4203 | 45 | 24 | 75 | 4582103936708 | 880.000 | |
5,610円 ( 6,171円 ) | 1個 | あり | 7日目 | 30 | 817-4204 | 46.5 | 25 | 75 | 4582103936715 | 915.000 | |
5,610円 ( 6,171円 ) | 1個 | あり | 7日目 | 32 | 817-4205 | 49 | 26 | 74 | 4582103936722 | 940.000 |