(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:P617.5SM
インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車 ダブルタイヤ用) 差込角19.0mm インパクトヨウソケット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,830円
税込単価
5,313円

差込角19.0mmのインパクトレンチ用袋ナットソケット。【特長】・4角。・mm...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    4角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    19
  • 全長(L寸法)(mm):
    69
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 寸法D2(mm):
    38
  • 材質1:
    クロムバナジウム鋼

型番

P617.5SM 解除

Loading...

P617.5SM の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法(S寸法)
トラスココード
寸法D1(mm)
寸法ℓ(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P617.5SM

17.5
817-4231
38
25
4582103936272
375.000

1個

4,830( 5,313円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

差込角19.0mmのインパクトレンチ用袋ナットソケット。
【特長】
・4角。
・mm仕様。
・右回し仕様。
・標準型のインパクトレンチ用袋ナットソケット。
【用途】
・ボルト・ナットの締め・ゆるめ用インパクトレンチ用のパーツ。
・自動車ダブルタイヤ用。

商品情報

インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車 ダブルタイヤ用)差込角19.0mmの仕様

P617.5SMの外観

P617.5SMの外観

インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車 ダブルタイヤ用)差込角19.0mmの寸法図

インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車 ダブルタイヤ用)差込角19.0mmの寸法図

品番S
(mm)
D1
φ(mm)
D2
φ(mm)
l
(mm)
L
(mm)
g適用
ピンリング
P617SM1738382569361PP6-1PR6-1
P617.5SM17.538382569360PP6-1PR6-1
P619SM1938382569346PP6-1PR6-1
P620SM2039.5382369362PP6-1PR6-1
P621SM2141382169383PP6-1PR6-1

カタログ

 

P617.5SMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車 ダブルタイヤ用) 差込角19.0mmの型番P617.5SMのページです。
型番P617.5SMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車 ダブルタイヤ用) 差込角19.0mm

インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車 ダブルタイヤ用) 差込角19.0mm

    インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車 タイヤ用) 差込角12.7mm

    インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車 タイヤ用) 差込角12.7mm

      インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角25.4mm

      インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角25.4mm

        インパクトディープソケット

        インパクトディープソケット

          インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車 ダブルタイヤ用) 差込角25.4mm

          インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車 ダブルタイヤ用) 差込角25.4mm

            薄肉インパクトディープソケット 18301M-46

            薄肉インパクトディープソケット 18301M-46

              インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角19.0mm

              インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角19.0mm

                メーカー ミトロイ ミトロイ ミトロイ KOKEN 山下工業研究所 ミトロイ KOKEN 山下工業研究所 ミトロイ
                通常価格 4,830円 2,060円 6,252円 125,000円 5,950円 12,900円 2,992円
                通常出荷日 7日目   7日目   7日目   8日目   7日目   9日目   7日目  
                用途 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用
                ソケット形状 4角 6角 6角 6角 4角 6角 6角
                差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 19 12.7 25.4 38.1 25.4 25.4 19
                全長(L寸法)(mm) 69 - 110 - 76 108 100
                単品・セット区分 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット

                インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車 ダブルタイヤ用) 差込角19.0mmのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                P617SM
                P619SM
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                二面幅寸法(S寸法) トラスココード 寸法D1
                (mm)
                寸法ℓ
                (mm)
                JANコード 質量(g)

                4,830円

                ( 5,313円 )
                1個 あり

                7日目

                17817-423038254582103936289375.000

                4,830円

                ( 5,313円 )
                1個 あり

                7日目

                19817-423438254582103936319390.000

                ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました