(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) 差込角19.0mm

インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) 差込角19.0mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,488円 ~ 11,140円  特別価格 
税込価格
3,837円 ~ 12,254円  特別価格 

差込角19.0mmのインパクトレンチ用ソケット。【特長】・6角。・mm仕様。・...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    6角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    19
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 材質1:
    クロムバナジウム鋼

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

型番
二面幅寸法(S寸法)
全長(L寸法)(mm)
トラスココード
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法ℓ(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
36
56
817-4258
54
44
24
4582103936494
540.000

1個

3,488( 3,837円 )

7日目

42
57
817-4265
61.5
44
26
4582103936524
640.000

1個

4,780( 5,258円 )

7日目

46
62
817-4048
66.5
44
28
4582103936531
870.000

1個

5,680( 6,248円 )

7日目

50
65
817-4052
71.5
44
31
4582103936548
900

1個

4,433( 4,876円 )

7日目

65
75
817-4271
90
54
39
4564100011244
1500

1個

11,140円

8,721

( 9,593円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

差込角19.0mmのインパクトレンチ用ソケット。
【特長】
・6角。
・mm仕様。
・右回し仕様。
・標準型のインパクトレンチ用ソケット。
・スタンダードタイプ。
【用途】
・ボルト・ナットの締め・ゆるめ用。
・インパクトレンチ用パーツ。

商品情報

インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)差込角19.0mmの仕様

P6-46の外観

P6-46の外観

インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)差込角19.0mmの寸法図

インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)差込角19.0mmの寸法図

品番S
(mm)
D1
φ(mm)
D2
φ(mm)
l
(mm)
L
(mm)
g適用
ピンリング
P6-161629441050325PP6-2PR6-3
P6-171730441050329PP6-2PR6-3
P6-181831.5441150333PP6-2PR6-3
P6-191932.5441250338PP6-2PR6-3
P6-202034441250343PP6-2PR6-3
P6-212135441351349PP6-2PR6-3
P6-222236.5441451356PP6-2PR6-3
P6-232337.5441552364PP6-2PR6-3
P6-242439441652371PP6-2PR6-3
P6-252540441652378PP6-2PR6-3
P6-262641.5441753386PP6-2PR6-3
P6-272742.5441853393PP6-2PR6-3
P6-282844441853400PP6-2PR6-3
P6-292945441953407PP6-2PR6-3
P6-303046.5442053415PP6-2PR6-3
P6-323249442156456PP6-2PR6-3
P6-333350442156472PP6-2PR6-3
P6-343451.5442256489PP6-2PR6-3
P6-353552.5442356507PP6-2PR6-3
P6-363654442456525PP6-2PR6-3
P6-383856.5442556564PP6-2PR6-3
P6-414160442657609PP6-2PR6-3
P6-424261.5442657636PP6-2PR6-3
P6-464666.5442862784PP6-2PR6-3
P6-505071.5443165900PP6-2PR6-3
P6-555577.54433681,035PP6-2PR6-3
P6-6060845436721,415PP6-3PR6-5
P6-6565905439751,600PP6-3PR6-5

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) 差込角19.0mm

インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) 差込角19.0mm

    インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) 差込角25.4mm

    インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) 差込角25.4mm

      インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) 差込角38.1mm

      インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) 差込角38.1mm

        インパクトディープソケット

        インパクトディープソケット

          インパクトソケット

          インパクトソケット

            インパクトソケット1"(25.4mm) 6角ソケット

            インパクトソケット1"(25.4mm) 6角ソケット

              インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角19.0mm)

              インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角19.0mm)

                メーカー ミトロイ ミトロイ ミトロイ KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所
                通常価格 3,488円 4,679円 15,886円 125,000円 87,790円 3,170円 7,290円
                通常出荷日 7日目   7日目   7日目   8日目   5日目   1日目~   1日目  
                用途 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用
                ソケット形状 6角 6角 6角 6角 6角 6角 6角
                差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 19 25.4 38.1 38.1 38.1 25.4 19
                単品・セット区分 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット
                材質1 クロムバナジウム鋼 - - - - - -

                インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) 差込角19.0mmのレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                機械の修理
                評価 5.0満足度:5.02019/11/30
                19.0sq二面幅30mmのレビューです。
                手ハンドルでの使用ですが、丈夫で良いです。
                以前は差込角12.7sqを使用していましたが、変形したためこちらを購入しました。大変満足しています。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました