差込角12.7mmのインパクトレンチ用ソケット。【特長】・6角。・首振り角度3...
型番 |
二面幅寸法(S寸法) |
全長(L寸法)(mm) |
トラスココード |
寸法D1(mm) |
寸法D2(mm) |
寸法D3(mm) |
寸法D4(mm) |
寸法ℓ(mm) |
JANコード |
質量(g) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
差込角12.7mmのインパクトレンチ用ソケット。
【特長】
・6角。
・首振り角度30°。
・コイルバネ内蔵でソケットの角度決めが容易。
・右回し仕様。
・mm仕様。
・ユニバーサルタイプ。
【用途】
・ボルト・ナットの締め・ゆるめ用のインパクトレンチ用パーツ。
P4US14の外観
インパクトレンチ用 ユニバーサルソケット 差込角12.7mmの寸法図
品番 | S (mm) | D1 φ(mm) | D2 φ(mm) | D3 φ(mm) | D4 φ(mm) | l (mm) | L (mm) | g | 適用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピン | リング | |||||||||
P4US10 | 10 | 16.5 | 25 | 25 | 13 | 7 | 73 | 159 | PP4-1 | PR4-1 |
P4US11 | 11 | 17.5 | 25 | 25 | 13 | 7 | 73 | 159 | PP4-1 | PR4-1 |
P4US12 | 12 | 19 | 25 | 25 | 13 | 8 | 73 | 159 | PP4-1 | PR4-1 |
P4US13 | 13 | 20 | 25 | 25 | 13 | 8 | 73 | 160 | PP4-1 | PR4-1 |
P4US14 | 14 | 21.5 | 30 | 30 | 15 | 9 | 78 | 265 | PP4-2 | PR4-3 |
P4US15 | 15 | 22.5 | 30 | 30 | 15 | 9 | 78 | 266 | PP4-2 | PR4-3 |
P4US16 | 16 | 24 | 30 | 30 | 15 | 10 | 79 | 271 | PP4-2 | PR4-3 |
P4US17 | 17 | 25 | 30 | 30 | 15 | 10 | 79 | 272 | PP4-2 | PR4-3 |
P4US18 | 18 | 26.5 | 30 | 30 | 15 | 11 | 80 | 273 | PP4-2 | PR4-3 |
P4US19 | 19 | 27.5 | 30 | 30 | 15 | 12 | 80 | 274 | PP4-2 | PR4-3 |
P4US21 | 21 | 30 | 30 | 30 | 15 | 13 | 81 | 275 | PP4-2 | PR4-3 |
P4US22 | 22 | 31.5 | 30 | 30 | 15 | 14 | 82 | 286 | PP4-2 | PR4-3 |
P4US24 | 24 | 34 | 30 | 30 | 15 | 16 | 83 | 308 | PP4-2 | PR4-3 |