(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:P4L-36
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角12.7mm インパクトヨウソケット

インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角12.7mm P4L-36

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,390円
税込単価
5,929円

差込角12.7mmのインパクトレンチ用ソケット。【特長】・6角。・mm仕様。・...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    6角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 全長(L寸法)(mm):
    85
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 材質1:
    クロムバナジウム鋼

Loading...

P4L-36 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法(S寸法)
トラスココード
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P4L-36

36
817-4110
50
30
4564100011077
640.000

1個

5,390( 5,929円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

差込角12.7mmのインパクトレンチ用ソケット。
【特長】
・6角。
・mm仕様。
・右回し仕様。
・ロングタイプ。
・標準型のインパクトレンチ用ソケット。
【用途】
・ボルト・ナットの締め・ゆるめ用。
・インパクトレンチ用パーツ。

商品情報

インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)差込角12.7mmの仕様

P4L-21の外観

P4L-21の外観

インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)差込角12.7mmの寸法図

インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)差込角12.7mmの寸法図

品番S
(mm)
D1
φ(mm)
D2
φ(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
L
(mm)
g適用
ピンリング
P4L-881525116885123PP4-1PR4-1
P4L-991625116885132PP4-1PR4-1
P4L-101017.525126885141PP4-1PR4-1
P4L-111118.525126885150PP4-1PR4-1
P4L-12122025136885160PP4-1PR4-1
P4L-13132125136885171PP4-1PR4-1
P4L-141422.525146885182PP4-1PR4-1
P4L-151523.530146885233PP4-2PR4-3
P4L-16162530156885244PP4-2PR4-3
P4L-17172630156885256PP4-2PR4-3
P4L-181827.530166885269PP4-2PR4-3
P4L-191928.530176885283PP4-2PR4-3
P4L-21213130186885314PP4-2PR4-3
P4L-222232.530196785331PP4-2PR4-3
P4L-232333.530206785349PP4-2PR4-3
P4L-24243530216785367PP4-2PR4-3
P4L-262637.530226685406PP4-2PR4-3
P4L-272738.530236685427PP4-2PR4-3
P4L-29294130246585470PP4-2PR4-3
P4L-303042.530256585493PP4-2PR4-3
P4L-32324530266585539PP4-2PR4-3
P4L-36365030296385635PP4-2PR4-3

カタログ

 

Loading...

P4L-36で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角12.7mmの型番P4L-36のページです。
型番P4L-36に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角12.7mm

インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角12.7mm

    インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角19.0mm

    インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角19.0mm

      インパクト用超ロングソケット(6角タイプ)差込角12.7

      インパクト用超ロングソケット(6角タイプ)差込角12.7

        54A-5/8 (1/2SQ)インヘックスソケット

        54A-5/8 (1/2SQ)インヘックスソケット

          メーカー ミトロイ ミトロイ トラスコ中山 スタビレー
          通常価格 2,350円 2,992円 1,980円 5,133円
          通常出荷日 7日目   7日目   1日目   2日目  
          用途 インパクト用 インパクト用 インパクト用 -
          ソケット形状 6角 6角 6角 -
          差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 19 12.7 -
          全長(L寸法)(mm) 85 100 100 -
          単品・セット区分 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット -

          インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角12.7mmのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          P4L-21
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          二面幅寸法(S寸法) トラスココード 寸法D1
          (mm)
          寸法D2
          (mm)
          JANコード 質量(g)

          2,350円

          ( 2,585円 )
          3個 あり

          7日目

          21817-410131304582103935886300.000

          ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました