(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット 差込角9.5mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,630円
税込単価
7,293円

差込角9.5mmのインパクトレンチ用ユニバーサルエクステンションソケット。【特...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    6角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.5
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 材質1:
    クロムバナジウム鋼

型番

P3US13-100 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法(S寸法)
全長(L寸法)(mm)
トラスココード
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法D3(mm)
寸法D4(mm)
寸法ℓ(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P3US13-100

13
100
817-5133
19.5
22
22
11
8
4564100016782
142.000

1個

6,630( 7,293円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

差込角9.5mmのインパクトレンチ用ユニバーサルエクステンションソケット。
【特長】
・首振角度30°
・コイルばね内蔵でソケットの角度決めが容易。
・右回し仕様。
・ユニバーサルタイプ。
【用途】
・ボルト・ナットの締め・ゆるめ用。
・インパクトレンチ用パーツ。

商品情報

インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット 差込角9.5mmの仕様

P3US13-150の外観

P3US13-150の外観

インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット 差込角9.5mmの寸法図

インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット 差込角9.5mmの寸法図

全長 100mmタイプ

品番S
(mm)
D1
φ(mm)
D2
φ(mm)
D3
φ(mm)
D4
φ(mm)
l
(mm)
L
(mm)
g適用
ピンリング
P3US8-100813.51919106100100PP3-1PR3-1
P3US10-10010161919107100101PP3-1PR3-1
P3US12-1001218.52222118100139PP3-2PR3-2
P3US13-1001319.52222118100141PP3-2PR3-2
P3US14-10014212222119100143PP3-2PR3-2
P3US17-1001724.522221110100150PP3-2PR3-2

全長 150mmタイプ

品番S
(mm)
D1
φ(mm)
D2
φ(mm)
D3
φ(mm)
D4
φ(mm)
l
(mm)
L
(mm)
g適用
ピンリング
P3US8-150813.51919106150131PP3-1PR3-1
P3US10-15010161919107150132PP3-1PR3-1
P3US12-1501218.52222118150176PP3-2PR3-2
P3US13-1501319.52222118150178PP3-2PR3-2
P3US14-15014212222119150180PP3-2PR3-2
P3US17-1501724.522221110150187PP3-2PR3-2

全長 200mmタイプ

品番S
(mm)
D1
φ(mm)
D2
φ(mm)
D3
φ(mm)
D4
φ(mm)
l
(mm)
L
(mm)
g適用
ピンリング
P3US8-200813.51919106200161PP3-1PR3-1
P3US10-20010161919107200162PP3-1PR3-1
P3US12-2001218.52222118200211PP3-2PR3-2
P3US13-2001319.52222118200213PP3-2PR3-2
P3US14-20014212222119200215PP3-2PR3-2
P3US17-2001724.522221110200225PP3-2PR3-2

カタログ

 

Loading...

P3US13-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット 差込角9.5mmの型番P3US13-100のページです。
型番P3US13-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット 差込角9.5mm

インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット 差込角9.5mm

    インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット 差込角12.7mm

    インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット 差込角12.7mm

      インパクトレンチ用 ユニバーサルソケット 差込角12.7mm

      インパクトレンチ用 ユニバーサルソケット 差込角12.7mm

        インパクトレンチ用 エクステンションバー 差込角12.7mm

        インパクトレンチ用 エクステンションバー 差込角12.7mm

          インパクトレンチ用 アダプター

          インパクトレンチ用 アダプター

            KOKEN インパクト用ユニバーサルジョイント 13771/14771/16771/18771

            KOKEN インパクト用ユニバーサルジョイント 13771/14771/16771/18771

              スペアソケット(ディープタイプ) 12角 差込角9.5mm

              スペアソケット(ディープタイプ) 12角 差込角9.5mm

                インパクトレンチ用 エクステンションソケット 差込角9.5mm

                インパクトレンチ用 エクステンションソケット 差込角9.5mm

                  ヘックスソケット ロング・スタンダードタイプ(差込角12.7mm)

                  ヘックスソケット ロング・スタンダードタイプ(差込角12.7mm)

                    インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角38.1mm)

                    インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角38.1mm)

                      インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角12.7mm

                      インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角12.7mm

                        インパクトレンチ用 エクステンションバー 差込角38.1mm

                        インパクトレンチ用 エクステンションバー 差込角38.1mm

                          メーカー ミトロイ ミトロイ ミトロイ ミトロイ ミトロイ KOKEN 山下工業研究所 ミトロイ ミトロイ ミトロイ TONE ミトロイ ミトロイ
                          通常価格 6,630円 9,410円 4,431円 2,571円 5,850円 4,547円 1,567円 3,230円 4,742円 14,196円 2,350円 29,928円
                          通常出荷日 7日目   7日目   7日目   4日目   7日目   1日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   7日目   7日目  
                          用途 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用ジョイント類 インパクト用ジョイント類 インパクト用ジョイント類 手作業用 インパクト用 手作業用 インパクト用 インパクト用 インパクト用ジョイント類
                          ソケット形状 6角 6角 6角 - - ジョイント類 12角 6角 六角穴付ボルト用6角 - 6角 -
                          差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5 12.7 12.7 12.7 - - 9.5 9.5 12.7 38.1 12.7 38.1
                          単品・セット区分 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 エクステンションバー - 単品 ユニバーサルジョイント 単品 ソケット 単品 ソケット セット品 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 エクステンションバー
                          材質1 クロムバナジウム鋼 クロムバナジウム鋼 クロムバナジウム鋼 クロムバナジウム鋼 クロムバナジウム鋼 - クロムバナジウム鋼 クロムバナジウム鋼 ソケット部:クロムバナジウム鋼●六角部:ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼 - クロムバナジウム鋼 クロムバナジウム鋼

                          インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット 差込角9.5mmのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました