(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクトレンチ用 エクステンションソケット 差込角9.5mm

インパクトレンチ用 エクステンションソケット 差込角9.5mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,230円
税込単価
3,553円

差込角9.5mmのインパクトレンチ用エクステンションソケット。【特長】・6角。...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    6角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.5
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 寸法D2(mm):
    19
  • 材質1:
    クロムバナジウム鋼

型番

P3ES12-100 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法(S寸法)
全長(L寸法)(mm)
トラスココード
寸法D1(mm)
寸法ℓ1(mm)
寸法ℓ2(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P3ES12-100

12
100
817-5010
18.5
8
16
4564100015136
108.000

3個

3,230( 3,553円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

差込角9.5mmのインパクトレンチ用エクステンションソケット。
【特長】
・6角。
・mm仕様。
・右回し仕様。
・標準型のインパクトレンチ用エクステンションソケット。
【用途】
・ボルト・ナットの締め・ゆるめ用。
・インパクトレンチ用パーツ。

商品情報

インパクトレンチ用 エクステンションソケット 差込角9.5mmの仕様

P3ES17-150の外観

P3ES17-150の外観

インパクトレンチ用 エクステンションソケット 差込角9.5mmの寸法図

インパクトレンチ用 エクステンションソケット 差込角9.5mmの寸法図

全長 100mmタイプ

品番S
(mm)
D1
φ(mm)
D2
φ(mm)
D3
φ(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
L
(mm)
g適用
ピンリング
P3ES8-100813.5191061410080PP3-1PR3-1
P3ES10-1001016191071510087PP3-1PR3-1
P3ES12-1001218.51912816100109PP3-1PR3-1
P3ES13-1001319.51912816100112PP3-1PR3-1
P3ES14-10014211912917100116PP3-1PR3-1
P3ES17-1001724.519141018100146PP3-1PR3-1

全長 125mmタイプ

品番S
(mm)
D1
φ(mm)
D2
φ(mm)
D3
φ(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
L
(mm)
g適用
ピンリング
P3ES10-12510161910715125102PP3-1PR3-1
P3ES12-1251218.51912816125131PP3-1PR3-1
P3ES14-12514211912917125138PP3-1PR3-1

全長 150mmタイプ

品番S
(mm)
D1
φ(mm)
D2
φ(mm)
D3
φ(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
L
(mm)
g適用
ピンリング
P3ES8-150813.51910614150110PP3-1PR3-1
P3ES10-15010161910715150117PP3-1PR3-1
P3ES12-1501218.51912816150152PP3-1PR3-1
P3ES13-1501319.51912816150155PP3-1PR3-1
P3ES14-15014211912917150159PP3-1PR3-1
P3ES16-1501623.519141018150199PP3-1PR3-1
P3ES17-1501724.519141018150206PP3-1PR3-1

※一部の型番情報のみ掲載しております。

カタログ

 

Loading...

P3ES12-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトレンチ用 エクステンションソケット 差込角9.5mmの型番P3ES12-100のページです。
型番P3ES12-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクトレンチ用 エクステンションソケット 差込角9.5mm

インパクトレンチ用 エクステンションソケット 差込角9.5mm

    インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角12.7mm

    インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角12.7mm

      インパクトレンチ用 エクステンションバー 差込角12.7mm

      インパクトレンチ用 エクステンションバー 差込角12.7mm

        インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) 差込角25.4mm

        インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) 差込角25.4mm

          インパクトレンチ用 アダプター

          インパクトレンチ用 アダプター

            インパクトレンチ用 エクステンションバー 差込角38.1mm

            インパクトレンチ用 エクステンションバー 差込角38.1mm

              インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角25.4mm

              インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角25.4mm

                インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) 差込角19.0mm

                インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) 差込角19.0mm

                  インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) 差込角38.1mm

                  インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) 差込角38.1mm

                    スペアソケット(ディープタイプ) 12角 差込角9.5mm

                    スペアソケット(ディープタイプ) 12角 差込角9.5mm

                      スペアソケット(スタンダードタイプ)

                      スペアソケット(スタンダードタイプ)

                        インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角19.0mm

                        インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角19.0mm

                          スペアソケット(スタンダードタイプ) 8角

                          スペアソケット(スタンダードタイプ) 8角

                            メーカー ミトロイ ミトロイ ミトロイ ミトロイ ミトロイ ミトロイ ミトロイ ミトロイ ミトロイ ミトロイ ミトロイ ミトロイ ミトロイ
                            通常価格 3,230円 2,350円 2,571円 4,679円 5,850円 29,928円 6,252円 3,488円 15,886円 1,567円 590円 2,992円 646円
                            通常出荷日 7日目   7日目   4日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   7日目   1日目  
                            用途 インパクト用 インパクト用 インパクト用ジョイント類 インパクト用 インパクト用ジョイント類 インパクト用ジョイント類 インパクト用 インパクト用 インパクト用 手作業用 手作業用 インパクト用 手作業用
                            ソケット形状 6角 6角 - 6角 - - 6角 6角 6角 12角 6角 6角 8角
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5 12.7 12.7 25.4 - 38.1 25.4 19 38.1 9.5 6.35 19 6.35
                            単品・セット区分 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 エクステンションバー 単品 ソケット - 単品 エクステンションバー 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット
                            寸法D2(mm) 19 - - - - - 54 - - - - 44 -

                            インパクトレンチ用 エクステンションソケット 差込角9.5mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました