(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:6M-27
スペアソケット(スタンダードタイプ) 差込角19.0mm ソケット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,042円
税込単価
2,246円

差込角19.0mm用のスペアソケット。【特長】・ハンドツール。・右回し仕様。・...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    12角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    19
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 材質1:
    クロムバナジウム鋼
  • 対辺形状:
    12角

Loading...

6M-27 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法(S寸法)
全長(L寸法)(mm)
トラスココード
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法ℓ(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6M-27

27
52
817-4718
38
36
20
4582103933288
210.000

1個

2,042( 2,246円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

差込角19.0mm用のスペアソケット。
【特長】
・ハンドツール。
・右回し仕様。
・スタンダードタイプ。
・mm仕様。
・口径は12角。
・12角のソケット形状になっており、6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差し込むことが可能。
【用途】
・6角ボルト・ナットの締結、ゆるめ作業に最適。

商品情報

スペアソケット(スタンダードタイプ) 差込角19.0mmの仕様

6M-32の外観

6M-32の外観

スペアソケット(スタンダードタイプ) 差込角19.0mmの寸法図

スペアソケット(スタンダードタイプ) 差込角19.0mmの寸法図

品番S
(mm)
D1
φ(mm)
D2
φ(mm)
l
(mm)
L
(mm)
g
6M-161625341448135
6M-171726341448140
6M-181827341548145
6M-191928341548150
6M-212130.5341649160
6M-222232341649170
6M-232333341749180
6M-242435351852190
6M-262637361952205
6M-272738362052210
6M-292940362252220
6M-303042382352240
6M-323244382452265
6M-343447382552330
6M-353549402654350
6M-363650402755370
6M-383853422958425
6M-414157443265555
6M-464663463570720
6M-505068483874900
6M-545474483874950
6M-5555754838741,000
6M-5858794840761,100
6M-6060814840801,200
6M-6363854842821,300
6M-6565874842841,450

カタログ

 

Loading...

6M-27で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スペアソケット(スタンダードタイプ) 差込角19.0mmの型番6M-27のページです。
型番6M-27に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スペアソケット(スタンダードタイプ) 差込角19.0mm

スペアソケット(スタンダードタイプ) 差込角19.0mm

    スペアソケット(スタンダードタイプ)

    スペアソケット(スタンダードタイプ)

      スペアソケット(スタンダードタイプ) 8角

      スペアソケット(スタンダードタイプ) 8角

        ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm・9.5mm・12.7mm・19.0mm

        ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm・9.5mm・12.7mm・19.0mm

          メーカー ミトロイ ミトロイ ミトロイ HAZET
          通常価格 2,042円 590円 646円 7,700円
          通常出荷日 4日目~   1日目   1日目   1日目~  
          用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
          ソケット形状 12角 6角 8角 6角
          差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 19 6.35 6.35 19
          単品・セット区分 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット
          材質1 クロムバナジウム鋼 クロムバナジウム鋼 クロムバナジウム鋼 -

          スペアソケット(スタンダードタイプ) 差込角19.0mmのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          6M-50
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          二面幅寸法(S寸法) 全長(L寸法)
          (mm)
          トラスココード 寸法D1
          (mm)
          寸法D2
          (mm)
          寸法ℓ
          (mm)
          JANコード 質量(g)

          5,910円

          ( 6,501円 )
          1個 あり

          7日目

          5074817-47286848384582103933370900

          ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました