(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スピンナーハンドル 差込角12.7mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,270円
税込単価
6,897円

ボルト・ナットの締め・ゆるめ用のスピンナーハンドル。【特長】・差込角12.7m...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 単品・セット区分:
    単品 ハンドル
  • 寸法d(mm):
    12.5
  • 寸法D1(mm):
    28
  • 寸法D2(mm):
    22
  • 材質1:
    クロムモリブデン鋼

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
全長(L寸法)(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4SH380

380
817-4646
4582103932885
475.000

1個

6,270( 6,897円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ボルト・ナットの締め・ゆるめ用のスピンナーハンドル。
【特長】
・差込角12.7mm用。
・4SH300、4SH380のみJIS規格。

商品情報

製品仕様

スピンナーハンドル 4SH350の外観

スピンナーハンドル 4SH350の外観

スピンナーハンドル 4SHシリーズの寸法図

スピンナーハンドル 4SHシリーズの寸法図

品番サイズD1
φ(mm)
D2
φ(mm)
d
φ(mm)
L
(mm)
g
4SH300300282212.5300350
4SH350350282212.5350430
4SH380380282212.5380475
4SH450450282212.5450585

カタログ

 

Loading...

4SH380で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピンナーハンドル 差込角12.7mmの型番4SH380のページです。
型番4SH380に関する仕様情報を記載しております。

スピンナーハンドル 差込角12.7mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました