ボルト・ナットの締め・ゆるめ用のラチェットハンドル。【特長】・差込角12.7m...
Loading...
ボルト・ナットの締め・ゆるめ用のラチェットハンドル。
【特長】
・差込角12.7mm用。
※補修部品ございます(当メーカーサポートセンターへお問い合わせください)。
・4RH250のみJIS規格。
ラチェットハンドル 4RH250の外観
ラチェットハンドル 4RH250の寸法図
ラチェットハンドル 4RH250Fの外観
ラチェットハンドル 4RH250Fの寸法図
品番 | タイプ | サイズ | ギヤ数 | D1 (mm) | D2 (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | H (mm) | L (mm) | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4RH250 | 凸 | 250 | 20 | 44.6 | 22 | 15.7 | 11 | 32.5 | 252 | 425 |
4RH250F | 凹 | 250 | 20 | 44.6 | 22 | 15.7 | 11 | 18.7 | 252 | 400 |
4RH250で型番確定
ラチェットハンドル 4RH250・4RH250Fの型番4RH250のページです。
型番4RH250に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
4RH250F |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | トラスココード | 寸法H (mm) | 仕様 | JANコード | 質量(g) | 材質1 | 歯数(枚) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,490円 ( 8,239円 ) | 1個 | あり | 7日目 | 817-4643 | 18.7 | 凹 | 4582103932830 | 400.000 | 本体:クロムバナジウム鋼 | 20 |