ボルト・ナットの締め・ゆるめ用のラチェットハンドル。【特長】・差込角9.5mm...
ボルト・ナットの締め・ゆるめ用のラチェットハンドル。
【特長】
・差込角9.5mm用。
ラチェットハンドル 3RH175の外観
ラチェットハンドル 3RH175の寸法図
ラチェットハンドル 3RH175Fの外観
ラチェットハンドル 3RH175Fの寸法図
品番 | タイプ | サイズ | ギヤ数 | D1 (mm) | D2 (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | H (mm) | L (mm) | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3RH175 | 凸 | 175 | 20 | 35 | 18 | 13.7 | 9 | 28 | 175 | 230 |
3RH175F | 凹 | 175 | 20 | 35 | 18 | 13.7 | 9 | 16.7 | 175 | 220 |
3RH175で型番確定
ラチェットハンドル 3RH175・3RH175Fの型番3RH175のページです。
型番3RH175に関する仕様情報を記載しております。