標準型のディープソケット。【特長】・口径は12角。・ロングタイプ。・ハンドツー...
Loading...
標準型のディープソケット。
【特長】
・口径は12角。
・ロングタイプ。
・ハンドツール。
・右回し仕様。
・スペアタイプ。
【用途】
・差込角9.5mm用。
・ボルト・ナットの締め・ゆるめ用。
3ML-17の外観
スペアソケット(ディープタイプ)12角の寸法図
品番 | S (mm) | D1 φ(mm) | D2 φ(mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | L (mm) | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3ML-10 | 10 | 14.5 | 16.5 | 9 | 38 | 50 | 45 |
3ML-11 | 11 | 15.8 | 16.5 | 10 | 38 | 50 | 50 |
3ML-12 | 12 | 17 | 17 | 10 | 38 | 50 | 55 |
3ML-13 | 13 | 18.3 | 18.3 | 11 | 38 | 50 | 60 |
3ML-14 | 14 | 19.5 | 19.5 | 11 | 38 | 50 | 65 |
3ML-15 | 15 | 20.8 | 20.8 | 11.5 | 42 | 55 | 80 |
3ML-16 | 16 | 22 | 22 | 11.5 | 42 | 55 | 90 |
3ML-17 | 17 | 23.3 | 23.3 | 12 | 41 | 55 | 100 |
3ML-18 | 18 | 24.5 | 24.5 | 12 | 41 | 55 | 110 |
3ML-19 | 19 | 25.8 | 25.8 | 13 | 41 | 55 | 120 |
3ML-21 | 21 | 28.3 | 28.3 | 14 | 58 | 72 | 195 |
3ML-22 | 22 | 29.5 | 29.5 | 14 | 57 | 72 | 205 |
3ML-23 | 23 | 30.8 | 30.8 | 15 | 56 | 72 | 215 |
3ML-24 | 24 | 32 | 32 | 15 | 55 | 72 | 230 |
3ML-13で型番確定
スペアソケット(ディープタイプ) 12角 差込角9.5mmの型番3ML-13のページです。
型番3ML-13に関する仕様情報を記載しております。