(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耳栓(2ペア)ケース入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耳栓(2ペア)ケース入

通常単価(税別)
255円
税込単価
281円

【特長】・騒音をシャットアウト!・安眠・リラックス・精神集中にも。・約30秒で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    耳せん
  • 形状:
    フォームタイプ
  • コード:
  • JANコード:
    4907052311329
  • 質量(g):
    20
  • 内容量:
    1パック(4個)

型番

1317400 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1317400

1317400

1パック(4個)

10個

255( 281円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・騒音をシャットアウト!
・安眠・リラックス・精神集中にも。
・約30秒でふっくら耳にフィット。
・耳に優しいなめらか加工。
・携帯・収納に便利!ケース付。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耳栓(2ペア)ケース入の型番1317400のページです。
型番1317400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耳栓(2ペア)ケース入

耳栓(2ペア)ケース入

    使い捨て耳栓 グライド

    使い捨て耳栓 グライド

      使い捨て耳栓 ピュラフィット

      使い捨て耳栓 ピュラフィット

        フリーサイズ耳栓(使い捨てタイプ)

        フリーサイズ耳栓(使い捨てタイプ)

          TRUSCO 耳栓用ケース

          TRUSCO 耳栓用ケース

            再使用可能耳栓 ロケッツ

            再使用可能耳栓 ロケッツ

              使い捨て耳栓 スモールメテオ

              使い捨て耳栓 スモールメテオ

                再使用可能耳栓 グライド(コード付)

                再使用可能耳栓 グライド(コード付)

                  耳栓 JY-30

                  耳栓 JY-30

                    再使用可能耳栓 カモロケッツ

                    再使用可能耳栓 カモロケッツ

                      耳栓NO.10型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第1種型)

                      耳栓NO.10型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第1種型)

                        MX-5プレミアムイヤーマフ

                        MX-5プレミアムイヤーマフ

                          ラバー耳栓(1組入)

                          ラバー耳栓(1組入)

                            メーカー TAKAGI モルデックス モルデックス トラスコ中山 トラスコ中山 モルデックス モルデックス モルデックス アズワン モルデックス 興研 モルデックス SK-11
                            通常価格 255円 186円 56円 69円 172円 343円 56円 529円 70円 357円 196円 5,489円 241円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目  
                            商品タイプ 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん - 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん - 耳せん
                            形状 フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ - - - フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ - - フランジタイプ
                            コード - - - - - - - - -
                            JANコード 4907052311329 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 20 - - - - - - - - - - - -

                            耳栓(2ペア)ケース入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました