(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

帆布電工腰袋 HP-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

帆布電工腰袋 HP-10

通常単価(税別)
1,180円
税込単価
1,298円

【特長】・軽くて丈夫な帆布使用。・ベルト通し幅:約50mm。・機能性抜群。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    パーツケース
  • 詳細タイプ:
    HP-10
  • JANコード:
    4907052652224
  • 質量(g):
    209
  • 内容量:
    1個

型番

1180400 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1180400

1180400

1個

5個

1,180( 1,298円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて丈夫な帆布使用。
・ベルト通し幅:約50mm。
・機能性抜群。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帆布電工腰袋 HP-10の型番1180400のページです。
型番1180400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

帆布電工腰袋 HP-10

帆布電工腰袋 HP-10

    180×210×130mm 腰袋

    180×210×130mm 腰袋

      電工袋 LP

      電工袋 LP

        カッターナイフケース(ナイロン 1680デニール)

        カッターナイフケース(ナイロン 1680デニール)

          スリーエル 仮枠釘袋

          スリーエル 仮枠釘袋

            215x100x250mm ツールポーチ

            215x100x250mm ツールポーチ

              釘袋 幅 235~320mm

              釘袋 幅 235~320mm

                ツールホルダー(牛革)

                ツールホルダー(牛革)

                  腰袋(ベルト通し幅 65mm〜85mm)

                  腰袋(ベルト通し幅 65mm〜85mm)

                    160x120x210mm 腰 袋(3ポケット)

                    160x120x210mm 腰 袋(3ポケット)

                      180x55x130mm ヒップポーチ(カラビナ付)

                      180x55x130mm ヒップポーチ(カラビナ付)

                        205x 75mm カッターナイフケース

                        205x 75mm カッターナイフケース

                          メーカー TAKAGI エスコ KAKURI(角利産業) エスコ コヅチ エスコ DBLTACT エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 1,180円 8,100円 2,184円 1,392円 4,691円 9,700円 1,788円 1,950円 1,320円 1,300円 2,380円 890円
                          通常出荷日 3日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト - 腰ベルト
                          商品用途 パーツケース キャリーバッグ ツールホルダー ツールホルダー キャリーバッグ ツールバッグ キャリーバッグ ツールホルダー キャリーバッグ キャリーバッグ - ツールホルダー
                          詳細タイプ HP-10 - - - - - - - - - - -
                          JANコード 4907052652224 - - - - - - - - - - -
                          質量(g) 209 - - - - - - - - - - -

                          帆布電工腰袋 HP-10のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました