(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステン工具接続Dリング2個入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステン工具接続Dリング2個入

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
498円
税込単価
548円

工具接続用のステンレス製Dリングになります。ワンタッチでセーフティーコードの着...

詳細情報を確認する

型番

1180265 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1180265

1180265

2個

5個

498( 548円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工具接続用のステンレス製Dリングになります。
ワンタッチでセーフティーコードの着脱が可能になります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステン工具接続Dリング2個入の型番1180265のページです。
型番1180265に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステン工具接続Dリング2個入

ステン工具接続Dリング2個入

    工具接続ワイヤー ショート

    工具接続ワイヤー ショート

      電動工具用接続コード・ワイヤ

      電動工具用接続コード・ワイヤ

        TAKAGI 工具接続ワイヤー

        TAKAGI 工具接続ワイヤー

          ランヤード用コネクタ

          ランヤード用コネクタ

            ベルト通し SFC-B・SFC-BK

            ベルト通し SFC-B・SFC-BK

              接続コード SSC-4

              接続コード SSC-4

                工具接続ワイヤ(ロング・ショート)

                工具接続ワイヤ(ロング・ショート)

                  セフティコードカラビナタイプ

                  セフティコードカラビナタイプ

                    スマートザイル ジャバラ式

                    スマートザイル ジャバラ式

                      ミトロイ 工具接続ワイヤー

                      ミトロイ 工具接続ワイヤー

                        カラビナリール キーリング付

                        カラビナリール キーリング付

                          接続コード 3㎏

                          接続コード 3㎏

                            メーカー TAKAGI TAKAGI オーエッチ工業 TAKAGI バーコ トップ工業 SK-11 トップ工業 SK-11 TJMデザインタジマツール ミトロイ トラスコ中山 SK-11
                            通常価格 498円 191円 377円 200円 1,527円 749円 227円 352円 883円 2,022円 177円 351円 455円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   3日目   1日目   4日目   3日目   1日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目   3日目  
                            商品タイプ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード キーバック・キーリール 工具接続コード
                            材質 ステンレス その他 ステンレス その他 ゴム・ポリエステル繊維 合皮 - ステンレス鋼 - その他 ステンレス - -
                            その他 オプション - - - オプション - - - - - - - -
                            JANコード 4907052651579 4907052651548 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 20 8 - - - - - - - - - - -

                            ステン工具接続Dリング2個入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました