(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

布製セーフティーコード0.5kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

布製セーフティーコード0.5kg

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
780円
税込単価
858円

【特長】・携帯電話・財布・鍵・カッターなどの軽量工具の落下・紛失防止用として。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工具接続コード
  • 材質:
    その他
  • 最大伸び長さ(mm):
    730
  • 使用重量:
    0.5kg
  • 質量(g):
    26
  • 内容量:
    1本

型番

1180236 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1180236

1180236

レッド
4907052651463
1本

5個

780( 858円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・携帯電話・財布・鍵・カッターなどの軽量工具の落下・紛失防止用として。
・布製だから、からまない。
・ジョイントパーツでワンタッチ脱着。

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

布製セーフティーコード0.5kgの型番1180236のページです。
型番1180236に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

布製セーフティーコード0.5kg

布製セーフティーコード0.5kg

    ケブラー接続コード

    ケブラー接続コード

      オーエッチ工業 スネークコード SNK-10

      オーエッチ工業 スネークコード SNK-10

        布製セーフティコード 使用荷重1kg

        布製セーフティコード 使用荷重1kg

          オーエッチ工業 スネークコード SNK-30

          オーエッチ工業 スネークコード SNK-30

            ワイヤー入り布製安全コード

            ワイヤー入り布製安全コード

              MCC セーフティワイヤブラック

              MCC セーフティワイヤブラック

                布製安全コード エクストラロング

                布製安全コード エクストラロング

                  トップ工業 接続ワイヤ

                  トップ工業 接続ワイヤ

                    インパクト用布製安全コード

                    インパクト用布製安全コード

                      ハイテク繊維製工具接続コード

                      ハイテク繊維製工具接続コード

                        布製セーフティコード 使用荷重3kg

                        布製セーフティコード 使用荷重3kg

                          電工ドライバー用布製安全コード

                          電工ドライバー用布製安全コード

                            メーカー TAKAGI SK-11 オーエッチ工業 SK-11 オーエッチ工業 DBLTACT 松阪商事 DBLTACT トップ工業 DBLTACT トップ工業 SK-11 DBLTACT
                            通常価格 780円 249円 1,189円 800円 1,760円 1,488円 1,418円 1,588円 600円 1,720円 550円 900円 1,288円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目~   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   1日目   4日目   1日目~   3日目   9日目  
                            商品タイプ 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ - 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ
                            材質 その他 - その他 - その他 - - - ステンレス - ポリカーボネート ポリエステル -
                            最大伸び長さ(mm) 730 - - - - - - - - - - - -
                            使用重量 0.5kg - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 26 - - - - - - - - - - - -

                            布製セーフティーコード0.5kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1180235
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 内容量

                            780円

                            ( 858円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            ブラック4907052651456-

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました