(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業メガネ 小型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業メガネ 小型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
278円
税込単価
306円

【特長】眼鏡をかけたままでもOK!【用途】DIY・研磨作業・塗装に使用できます...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    ANSI
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • JANコード:
    4907052311657
  • 質量(g):
    30
  • 内容量:
    1個

型番

1316808 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1316808

1316808

1個

1個

278( 306円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
眼鏡をかけたままでもOK!
【用途】
DIY・研磨作業・塗装に使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業メガネ 小型の型番1316808のページです。
型番1316808に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業メガネ 小型

作業メガネ 小型

    作業メガネ 防曇レンズ

    作業メガネ 防曇レンズ

      ソフト99 メガネのクリーナー 快速ジェル

      ソフト99 メガネのクリーナー 快速ジェル

        メガネのくもり止め濃密ジェル

        メガネのくもり止め濃密ジェル

          飛来粉塵用セーフティゴーグル TVF-SG

          飛来粉塵用セーフティゴーグル TVF-SG

            ビジョンベルデ 安全ゴーグル 保護メガネ VG-501F

            ビジョンベルデ 安全ゴーグル 保護メガネ VG-501F

              山本光学 セーフティゴーグル YG-5200

              山本光学 セーフティゴーグル YG-5200

                UVEX クリーニングティッシュ

                UVEX クリーニングティッシュ

                  メガネ用ケース

                  メガネ用ケース

                    保護ゴーグル YG-5100

                    保護ゴーグル YG-5100

                      高性能くもり止めゴーグル YG-5200PET-Afα

                      高性能くもり止めゴーグル YG-5200PET-Afα

                        防曇セーフティゴーグル(低発塵シリコンバンド付き)

                        防曇セーフティゴーグル(低発塵シリコンバンド付き)

                          保護めがね LX-53

                          保護めがね LX-53

                            メーカー TAKAGI TAKAGI ソフト99コーポレーション ソフト99コーポレーション トラスコ中山 ミドリ安全 山本光学 UVEX トラスコ中山 アズワン 山本光学 理研オプテック アズワン
                            通常価格 278円 398円 609円 714円 2,280円 2,471円 871円 2,112円 1,360円 2,060円 2,573円 2,860円 2,460円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   6日目   4日目   1日目  
                            形状 ゴーグル ゴーグル その他 その他 ゴーグル ゴーグル - その他 その他 - ゴーグル ゴーグル -
                            用途 防塵 防塵 - - 防塵 防塵 - - - - 防塵 防塵 -
                            規格 ANSI ANSI - - JIS JIS / ANSI - - - - - JIS -
                            曇り止め - - - - - -
                            UVカット - - - - - -

                            作業メガネ 小型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました