(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業メガネ 防曇レンズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業メガネ 防曇レンズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
398円
税込単価
438円

【特長】・眼鏡をかけたままでもOK!・くもりにくい防曇加工。

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    ANSI
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • JANコード:
    4907052311114
  • 質量(g):
    80
  • 内容量:
    1個

型番

1316870 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1316870

1316870

1個

5個

398( 438円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・眼鏡をかけたままでもOK!
・くもりにくい防曇加工。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業メガネ 防曇レンズの型番1316870のページです。
型番1316870に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業メガネ 防曇レンズ

作業メガネ 防曇レンズ

    防じんメガネ 1343

    防じんメガネ 1343

      防じんメガネ 1325

      防じんメガネ 1325

        保護めがね用クリーナークロス

        保護めがね用クリーナークロス

          TRUSCO セーフティゴーグル 上下通気孔付

          TRUSCO セーフティゴーグル 上下通気孔付

            一眼型セーフティグラス(VFコーティングレンズ)

            一眼型セーフティグラス(VFコーティングレンズ)

              一眼型セーフティグラス(軽量タイプ) TRS-980

              一眼型セーフティグラス(軽量タイプ) TRS-980

                防じんメガネ No.1210

                防じんメガネ No.1210

                  安全ゴーグル保護フィルム

                  安全ゴーグル保護フィルム

                    TRUSCO セーフティゴーグル ベンチレーター付

                    TRUSCO セーフティゴーグル ベンチレーター付

                      超硬防曇一眼型セーフティグラス TVF-SE

                      超硬防曇一眼型セーフティグラス TVF-SE

                        保護メガネ カーブ

                        保護メガネ カーブ

                          セーフティゴーグル用替レンズ GS-110用

                          セーフティゴーグル用替レンズ GS-110用

                            メーカー TAKAGI トーヨーセフティー トーヨーセフティー 山本光学 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トーヨーセフティー ミドリ安全 トラスコ中山 トラスコ中山 ブッシュネル トラスコ中山
                            通常価格 398円 950円 3,500円 581円 408円 2,940円 1,905円 1,047円 3,258円 475円 2,124円 1,071円 849円
                            通常出荷日 3日目   5日目   4日目   6日目   1日目   1日目   1日目~   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            形状 ゴーグル 一眼型メガネ 一眼型メガネ その他 ゴーグル 一眼型メガネ 一眼型メガネ ゴーグル ゴーグル ゴーグル 一眼型メガネ 二眼型メガネ ゴーグル
                            用途 防塵 防塵 防塵 - 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 - 防塵
                            規格 ANSI JIS JIS - ANSI JIS ANSI JIS - ANSI - ANSI -
                            曇り止め - -
                            UVカット - -

                            作業メガネ 防曇レンズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました