(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

黒革 充電ドライバーケース ホルスター型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

黒革 充電ドライバーケース ホルスター型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,596円
税込単価
3,956円

【特長】・電ドルを左右どちらでも収納可能にした黒革ホルスター型充電ドライバーケ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    箱・ケース
  • 商品用途:
    ツールホルダー
  • サイズ(mm):
    全高265×全幅175×奥行55
  • JANコード:
    4991347585649
  • 質量(g):
    222
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PS-620

PS-620

1個

1個

3,596( 3,956円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電ドルを左右どちらでも収納可能にした黒革ホルスター型充電ドライバーケース
・内部の背面にはベルポーレン樹脂が使用してありますので、収納時に先の尖ったビットなどから破損を防ぎます
・ベルト通し部を平らにつぶす事によりベルトのズレを防ぐ効果がある他ワンタッチベルトもスムーズに通せます
・充電ドライバーを左右どちらに収納してもロックでき、落下防止ロープも左右に接続できます
・外側には45~150mmまでのビット収納可能スペースが付属しています
・ブラつかず、腰にフィット!使い込む程良く馴染む!
【用途】
・左右兼用の充電工具用ホルスター

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黒革 充電ドライバーケース ホルスター型の型番PS-620のページです。
型番PS-620に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

黒革 充電ドライバーケース ホルスター型

黒革 充電ドライバーケース ホルスター型

    極匠 工具差しカラビナ大(可動式)

    極匠 工具差しカラビナ大(可動式)

      極匠 工具差し電ドル用カラビナ小タイプ 可動式 GTH-13

      極匠 工具差し電ドル用カラビナ小タイプ 可動式 GTH-13

        極匠 工具差しコンベホルダータイプ

        極匠 工具差しコンベホルダータイプ

          極匠 工具差しラチェットレンチ用

          極匠 工具差しラチェットレンチ用

            極匠 工具差し電ドル用

            極匠 工具差し電ドル用

              ドライバーケース ツイン

              ドライバーケース ツイン

                黒革 充電ドライバーケース ペン型

                黒革 充電ドライバーケース ペン型

                  ペンチケース シングル

                  ペンチケース シングル

                    極匠 工具差しハンマー用

                    極匠 工具差しハンマー用

                      極匠 工具差しフック大(固定式)タイプ GTH-09

                      極匠 工具差しフック大(固定式)タイプ GTH-09

                        電工トートバッグ TT-M

                        電工トートバッグ TT-M

                          伸縮式ランヤード(カラビナ付)

                          伸縮式ランヤード(カラビナ付)

                            メーカー ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール EDWIN(エドウィン) ベストツール EDWIN(エドウィン) ベストツール ベストツール フジ矢 バーコ
                            通常価格 3,596円 1,133円 1,352円 1,193円 754円 1,310円 1,629円 2,586円 1,442円 909円 1,073円 8,801円 4,680円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   3日目   3日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ 箱・ケース 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 箱・ケース 腰ベルト 腰ベルト -
                            商品用途 ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー - ツールホルダー - ツールホルダー ツールホルダー ツールバッグ -
                            サイズ(mm) 全高265×全幅175×奥行55 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4991347585649 4991347838127 4991347838134 4991347838141 4991347838080 4991347838110 - 4991347585632 - 4991347838073 4991347838097 - -
                            質量(g) 222 190 115 75 88 106 - 200 - 94 139 - -

                            黒革 充電ドライバーケース ホルスター型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました