(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

極匠 工具差しハンマー用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

極匠 工具差しハンマー用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
909円
税込単価
1,000円

【特長】・「ワンタッチ装着」「がっちり装着」の2通 りどちらもしっかり装着がで...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
GTH-07

GTH-07

1個

1個

909( 1,000円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「ワンタッチ装着」「がっちり装着」の2通 りどちらもしっかり装着ができます。
・安全ロープの取り付け可能。
【用途】
・ハンマーなどに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極匠 工具差しハンマー用の型番GTH-07のページです。
型番GTH-07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

極匠 工具差しハンマー用

極匠 工具差しハンマー用

    極匠 工具差しスリーリングタイプ GTH-01

    極匠 工具差しスリーリングタイプ GTH-01

      極匠 工具差しスイングリング

      極匠 工具差しスイングリング

        極匠 工具差しコンベホルダータイプ

        極匠 工具差しコンベホルダータイプ

          極匠 工具差しラチェットレンチ用

          極匠 工具差しラチェットレンチ用

            工具差しカラビナ・リング

            工具差しカラビナ・リング

              極匠 工具差し2段リングタイプ GTH-02

              極匠 工具差し2段リングタイプ GTH-02

                極匠 パイプ・リングタイプ GTH-03

                極匠 パイプ・リングタイプ GTH-03

                  ノンスリップ2段腰袋

                  ノンスリップ2段腰袋

                    ツールホルダー TH-5

                    ツールホルダー TH-5

                      極匠 工具差し電ドル用カラビナ小タイプ 可動式 GTH-13

                      極匠 工具差し電ドル用カラビナ小タイプ 可動式 GTH-13

                        カラビナー スライドロック

                        カラビナー スライドロック

                          ツールホルダー TH-3

                          ツールホルダー TH-3

                            メーカー ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール コヅチ TAKAGI ベストツール NiteIze(ナイトアイズ) TAKAGI
                            通常価格 909円 921円 1,109円 1,193円 754円 953円 869円 1,029円 4,655円 698円 1,352円 765円 698円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   2日目   3日目   1日目~   2日目  
                            商品タイプ 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト - 腰ベルト
                            商品用途 ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー キャリーバッグ ツールホルダー ツールホルダー - ツールホルダー
                            JANコード 4991347838073 4991347838011 4991347838042 4991347838141 4991347838080 4991347838059 4991347838028 4991347838035 - - 4991347838134 - -
                            質量(g) 94 129 109 75 88 151 129 134 - - 115 - -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 - - 1個 - -

                            極匠 工具差しハンマー用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました