(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

極匠 コーナーカバー付カッター差し2段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

極匠 コーナーカバー付カッター差し2段

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,403円
税込単価
1,543円

【特長】・耐久性、耐水性抜群の1680デニールポリエステル3層構造。・サイド部...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
GP-2DC

GP-2DC

1個

1個

1,403( 1,543円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性、耐水性抜群の1680デニールポリエステル3層構造。
・サイド部分はダブルラインで縫製。コーナーカバー装着で補強も万全。
・ケース内の背面部にはPE材を採用。ツールの出し入れ時の摩耗を防ぎます。
・便利なメッシュポケット付き。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極匠 コーナーカバー付カッター差し2段の型番GP-2DCのページです。
型番GP-2DCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

極匠 コーナーカバー付カッター差し2段

極匠 コーナーカバー付カッター差し2段

    極匠 コーナーカバー付ペンチ差し2段

    極匠 コーナーカバー付ペンチ差し2段

      極匠 コーナーカバー付ペンチ差し3丁

      極匠 コーナーカバー付ペンチ差し3丁

        極匠 コーナーカバー付ラチェットレンチ差し

        極匠 コーナーカバー付ラチェットレンチ差し

          極匠 コーナーカバー付ミゼットカッター差し

          極匠 コーナーカバー付ミゼットカッター差し

            極匠 コーナーカバー付ハンマー差し

            極匠 コーナーカバー付ハンマー差し

              極匠 コーナーカバー付ドライバー差し2本

              極匠 コーナーカバー付ドライバー差し2本

                極匠 コーナーカバー付ペンチ差し2段+ドライバー差し

                極匠 コーナーカバー付ペンチ差し2段+ドライバー差し

                  極匠 黒革ダブルスイングペンチ差し2段

                  極匠 黒革ダブルスイングペンチ差し2段

                    極匠 黒革ペンチ差し2段

                    極匠 黒革ペンチ差し2段

                      極匠 黒革ミゼットカッター差し

                      極匠 黒革ミゼットカッター差し

                        極匠 黒革折込鋸差し

                        極匠 黒革折込鋸差し

                          スリーエル カッターケース2段

                          スリーエル カッターケース2段

                            メーカー ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール コヅチ
                            通常価格 1,403円 1,479円 2,006円 1,479円 1,479円 1,479円 985円 1,660円 2,429円 3,175円 2,549円 2,627円 1,205円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目  
                            商品タイプ 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース
                            商品用途 ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー
                            JANコード 4991347589890 4991347589845 4991347589838 4991347589913 4991347589869 4991347589906 4991347589883 4991347589852 4991347589630 4991347589333 4991347589388 4991347589470 -
                            質量(g) 87 110 177 100 122 92 95 130 170 172 168 210 -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 -

                            極匠 コーナーカバー付カッター差し2段のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました