(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

極匠 黒革ダブルスイングドライバー差しロング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

極匠 黒革ダブルスイングドライバー差しロング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,266円
税込単価
2,493円

【特長】・体の動きを邪魔しないダブルスイングジョイント採用(PAT)。・安全ロ...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
WGK-DL

WGK-DL

1個

1個

2,266( 2,493円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・体の動きを邪魔しないダブルスイングジョイント採用(PAT)。
・安全ロープの着脱も楽々な大型アイレットスペース採用。
・縫製は太めの糸で二重仕上げ。リベット部にも耳革を装備し補強済。
・ケース内の背面部にはPE材を採用。ツールの出し入れ時の摩耗を防ぎます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極匠 黒革ダブルスイングドライバー差しロングの型番WGK-DLのページです。
型番WGK-DLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

極匠 黒革ダブルスイングドライバー差しロング

極匠 黒革ダブルスイングドライバー差しロング

    黒革ダブルスイングハンマー差し WGK-H

    黒革ダブルスイングハンマー差し WGK-H

      極匠 黒革ダブルスイング折込鋸差し

      極匠 黒革ダブルスイング折込鋸差し

        極匠 黒革ダブルスイングペンチ差し2段

        極匠 黒革ダブルスイングペンチ差し2段

          極匠 黒革ダブルスイングペンチ2段+ドライバー差し

          極匠 黒革ダブルスイングペンチ2段+ドライバー差し

            極匠 黒革ダブルスイングミゼットカッター差し WGK-S

            極匠 黒革ダブルスイングミゼットカッター差し WGK-S

              黒革ダブルスイングハッカー+ミゼットカッター差し

              黒革ダブルスイングハッカー+ミゼットカッター差し

                極匠 黒革ハンマー差し

                極匠 黒革ハンマー差し

                  極匠 黒革折込鋸差し

                  極匠 黒革折込鋸差し

                    極匠 黒革ドライバー差しロング

                    極匠 黒革ドライバー差しロング

                      極匠 黒革ミゼットカッター差し

                      極匠 黒革ミゼットカッター差し

                        極匠 黒革ペンチ差し2丁

                        極匠 黒革ペンチ差し2丁

                          黒革ダブルスイングノミ差し1寸4分

                          黒革ダブルスイングノミ差し1寸4分

                            メーカー ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール
                            通常価格 2,266円 1,871円 3,014円 2,429円 3,164円 2,930円 4,595円 1,830円 2,627円 1,751円 2,549円 2,577円 2,568円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース
                            商品用途 ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー
                            JANコード 4991347589692 4991347589715 4991347589777 4991347589630 4991347589647 4991347589685 4991347589739 4991347589418 4991347589470 4991347589395 4991347589388 4991347589326 4991347589746
                            質量(g) 132 260 245 170 204 195 400 122 210 100 168 181 186
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個

                            極匠 黒革ダブルスイングドライバー差しロングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました