(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

極匠 黒革ノミ差し一寸4分

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

極匠 黒革ノミ差し一寸4分

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,888円
税込単価
2,077円

1寸4分までのノミを収納可能な黒革工具差しです。【特長】・ツールがしっかり収納...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
GK-N

GK-N

1個

1個

1,888( 2,077円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1寸4分までのノミを収納可能な黒革工具差しです。
【特長】
・ツールがしっかり収納できるサイズで設計され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用したツールケースです
・収納スペース底部には刃の保護材を、裏面には木屑を取り出すための穴を装備しています
・ツールに馴染んで使い易く、丈夫な黒染め牛床革製
・安全ロープの着脱も楽々な大型アイレットスペース採用
・縫製は太めの糸で二重仕上げ、リベット部にも耳革を装備し補強済
・ケース内の背面部にはPE材を採用、ツールの出し入れ時の摩耗を防ぎます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極匠 黒革ノミ差し一寸4分の型番GK-Nのページです。
型番GK-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

極匠 黒革ノミ差し一寸4分

極匠 黒革ノミ差し一寸4分

    黒革ノミ一寸4分+玄翁差し

    黒革ノミ一寸4分+玄翁差し

      極匠 黒革折込鋸差し

      極匠 黒革折込鋸差し

        黒革ダブルスイングノミ差し1寸4分

        黒革ダブルスイングノミ差し1寸4分

          極匠 黒革カッター差し2段

          極匠 黒革カッター差し2段

            極匠 黒革スクレーパー+ローラー差し

            極匠 黒革スクレーパー+ローラー差し

              極匠 黒革ダブルスイング折込鋸差し

              極匠 黒革ダブルスイング折込鋸差し

                極匠 黒革ダブルスイングミゼットカッター差し WGK-S

                極匠 黒革ダブルスイングミゼットカッター差し WGK-S

                  職人道ブラックレザー ミゼットカッター差 SBL-06

                  職人道ブラックレザー ミゼットカッター差 SBL-06

                    極匠 黒革ミゼットカッター差し

                    極匠 黒革ミゼットカッター差し

                      極匠 黒革ミニ水平器+墨ツボ差し

                      極匠 黒革ミニ水平器+墨ツボ差し

                        極匠 黒革ペンチ差し2段

                        極匠 黒革ペンチ差し2段

                          職人道ブラックレザー ペンチ2段差 SBL-05

                          職人道ブラックレザー ペンチ2段差 SBL-05

                            メーカー ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール TAKAGI ベストツール ベストツール ベストツール TAKAGI
                            通常価格 1,888円 2,411円 2,627円 2,568円 1,888円 1,200円 3,014円 2,930円 1,780円 2,549円 1,200円 3,175円 1,980円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目   3日目   3日目   3日目   2日目  
                            商品タイプ 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 腰ベルト 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 腰ベルト
                            商品用途 ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー
                            JANコード 4991347589449 4991347589463 4991347589470 4991347589746 4991347589401 4991347589494 4991347589777 4991347589685 - 4991347589388 4991347589517 4991347589333 -
                            質量(g) 165 186 210 186 137 200 245 195 - 168 93 172 -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 - 1個 1個 1個 -

                            極匠 黒革ノミ差し一寸4分のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました