(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみヘルメット NO101シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

折りたたみヘルメット NO101シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,141円 ~ 4,216円
税込価格
4,555円 ~ 4,638円

【特長】・ワンアクションでヘルメットに変形!・厚生労働省保護帽規格「飛来・落下...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番サイズ重量備考
 NO101-GY グレー製品サイズ:
(収納時)約45×358×197mm
(立体時)約201×263×145mm
ヘルメットサイズ:
52~61cm(サイズ調整可能)
約370g厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定合格品
 NO101-LM ライム
NO101-OR オレンジ
NO101-WH ホワイト

使用方法・使用事例

使用方法

折りたたみヘルメット NO101シリーズ 使用方法
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

4,141( 4,555円 )

4日目

1個

4,216( 4,638円 )

4日目

1個

4,216( 4,638円 )

4日目

1個

4,141( 4,555円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンアクションでヘルメットに変形!
・厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定合格品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみヘルメット NO101シリーズ

折りたたみヘルメット NO101シリーズ

    シルバーキャンピングマット ブルー

    シルバーキャンピングマット ブルー

      ピカ 避難用鋼製折りたたみはしごES形

      ピカ 避難用鋼製折りたたみはしごES形

        避難用ワイヤーロープはしごER型

        避難用ワイヤーロープはしごER型

          クイックマット エコ

          クイックマット エコ

            メーカー KAKURI(角利産業) パール金属 ピカコーポレイション ピカコーポレイション KAKURI(角利産業)
            通常価格 4,141円 1,348円 50,000円 96,000円 8,057円
            通常出荷日 4日目   8日目   4日目   4日目   8日目  

            折りたたみヘルメット NO101シリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました