(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

非常用圧縮難燃毛布 ふりーも

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

非常用圧縮難燃毛布 ふりーも【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,662円
税込単価
44,728円

【特長】・日本防炎協会認定品の難燃災害備蓄毛布。・肌触りの良いフリース素材。【...

詳細情報を確認する

型番

EB-305BOX 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:約120×200cm(1枚)
  • 材質:ポリエステル
  • 重量(1枚):約630g
  • 梱包サイズ(10枚入):約310×43.5×22.5cm
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
EB-305BOX

EB-305BOX

1パック

10個入り

40,662( 44,728円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本防炎協会認定品の難燃災害備蓄毛布。
・肌触りの良いフリース素材。
【材質】
・ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非常用圧縮難燃毛布 ふりーもの型番EB-305BOXのページです。
型番EB-305BOXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

非常用圧縮難燃毛布 ふりーも

非常用圧縮難燃毛布 ふりーも

    備蓄用毛布 コンパクト

    備蓄用毛布 コンパクト

      メーカー KAKURI(角利産業) KAKURI(角利産業)
      通常価格 40,662円 2,108円
      通常出荷日 8日目   4日目  

      非常用圧縮難燃毛布 ふりーものレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      毛布・布団カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました