(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M&M 安全メガネ 一眼型

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

M&M 安全メガネ 一眼型

通常価格(税別)
173円 ~ 201円
税込価格
190円 ~ 221円

【特長】・軽量・衝撃に強い・割れにくいポリカーボネート製。・眼鏡をかけたままで...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 規格:
    ANSI
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • パッケージサイズ(mm):
    H235×W120×D45
  • 質量(g):
    40
  • 材質:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クリア
4907052311367
1個

5個

173( 190円 )

3日目

イエロー
4907052311374
1個

5個

201( 221円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・衝撃に強い・割れにくいポリカーボネート製。
・眼鏡をかけたままでもOK!
【用途】
・切断・切削・研磨・刈り払い・穴あけ・クギ打ち作業などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M&M 安全メガネ 一眼型

M&M 安全メガネ 一眼型

    JIS安全メガネ 一眼型 オーバーグラス

    JIS安全メガネ 一眼型 オーバーグラス

      JIS安全メガネ(防曇加工・クッションスポンジ付き)

      JIS安全メガネ(防曇加工・クッションスポンジ付き)

        JIS小型安全めがね YS-380

        JIS小型安全めがね YS-380

          防じんメガネ 1325

          防じんメガネ 1325

            作業メガネ 小型

            作業メガネ 小型

              セーフティゴーグル(塗装作業用)

              セーフティゴーグル(塗装作業用)

                一眼型セーフティグラス(ノーズパッドサイズ交換可)

                一眼型セーフティグラス(ノーズパッドサイズ交換可)

                  一眼型保護メガネ SN-735シリーズ

                  一眼型保護メガネ SN-735シリーズ

                    ミドリ安全 保護めがね X-9174 uvex skylite

                    ミドリ安全 保護めがね X-9174 uvex skylite

                      アズワン 保護メガネ(ジャクソンセーフティ)

                      アズワン 保護メガネ(ジャクソンセーフティ)

                        2眼形保護めがね(中型) YM-2

                        2眼形保護めがね(中型) YM-2

                          安全メガネ Z-640

                          安全メガネ Z-640

                            メーカー M&M アズワン アズワン アズワン トーヨーセフティー TAKAGI 山本光学 トラスコ中山 山本光学 ミドリ安全 アズワン 山本光学 ホーザン
                            通常価格 173円 1,400円 3,210円 3,388円 3,500円 278円 1,877円 1,122円 2,160円 2,551円 1,050円 4,607円 1,105円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   1日目   4日目   3日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   2日目  
                            形状 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ ゴーグル ゴーグル 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ - 二眼型メガネ 一眼型メガネ
                            規格 ANSI JIS - - JIS ANSI - JIS JIS JIS - JIS ANSI
                            曇り止め - -
                            UVカット
                            耐静電性

                            M&M 安全メガネ 一眼型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト