(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/2 強力型チャージングホースプラス2

通常単価(税別)
26,250円
税込単価
28,875円

【特長】・4層構造の1/2"大口径強力型ホースは、ホース扁平が発生しないため、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マニホールドキット用ホース
  • 常用圧力(MPa):
    4.1
  • 接続サイズ:
    1/2"フレア(UNF3/4−16山)
  • 破裂圧力(MPa):
    20.7
  • 使用温度範囲(℃):
    −28.8~93.3
  • 対応冷媒:
    R32、R410A、R407C・R404A・R507A、R12・R22・R502、R134a

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
材質2
材質3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Y15896

244cm
852-1050
4991756159295
1198.000
ゴム
ナイロン
真鍮

1個

26,250( 28,875円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4層構造の1/2"大口径強力型ホースは、ホース扁平が発生しないため、真空引き作業に最適。
・遠距離の回収・真空引き作業を行っても、大口径のため効率低下がない!!
・大型回収機を使用する場合に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2 強力型チャージングホースプラス2の型番Y15896のページです。
型番Y15896に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/2 強力型チャージングホースプラス2

1/2 強力型チャージングホースプラス2

    3/8 チャージングホースプラス2

    3/8 チャージングホースプラス2

      1/4"チャージングホースプラスII (ロングタイプ) PAT.

      1/4"チャージングホースプラスII (ロングタイプ) PAT.

        R410A・R32チャージホースキットホースのみ

        R410A・R32チャージホースキットホースのみ

          延長用チッソガスホース

          延長用チッソガスホース

            冷媒配管洗浄用洗浄剤 システムクリーナCF–20

            冷媒配管洗浄用洗浄剤 システムクリーナCF–20

              メーカー アサダ アサダ アサダ タスコ アサダ アサダ
              通常価格 26,250円 12,109円 16,140円 7,000円 28,000円 42,391円
              通常出荷日 5日目   1日目   5日目   1日目   4日目   4日目  
              商品タイプ マニホールドキット用ホース マニホールドキット用ホース マニホールドキット用ホース - 空調工具用品 空調工具用品
              常用圧力(MPa) 4.1 4.1 5.5 5.5 6.8 -
              接続サイズ 1/2"フレア(UNF3/4−16山) 3/8"フレア(UNF5/8−18山) 1/4"フレア(UNF7/16−20山) - - -
              破裂圧力(MPa) 20.7 20.7 27.5 - 27.5 -
              使用温度範囲(℃) −28.8~93.3 −28.8~82.2 - - - -

              1/2 強力型チャージングホースプラス2のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました