(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

冷媒配管洗浄用洗浄剤 システムクリーナCF–20

通常単価(税別)
42,391円
税込単価
46,630円

【特長】・強固な汚れ洗浄に【用途】・コンプレッサ焼損、新しいコンプレッサの交換...

詳細情報を確認する

型番

CS90501 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用事例

冷媒配管洗浄用洗浄剤 システムクリーナCF-20 使用事例

注意・禁止事項

*必ず取扱説明書を順守してください。
*システム内にCF-20が残る可能性がある場合は、取扱説明書に従って処理してください。圧縮機が破損、機器に影響を及ぼすおそれがあります。
*廃棄する際は、各自治体の処理方法に従って下さい。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS90501

1個

42,391( 46,630円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強固な汚れ洗浄に
【用途】
・コンプレッサ焼損、新しいコンプレッサの交換前の洗浄に
・タール、カーボン、オイルを分解し、システムを洗浄して酸を取り除く
・回収装置・再生装置の洗浄にも使用可能
・回収・再生用ボンベ内の洗浄に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷媒配管洗浄用洗浄剤 システムクリーナCF–20の型番CS90501のページです。
型番CS90501に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

冷媒配管洗浄用洗浄剤 システムクリーナCF–20

冷媒配管洗浄用洗浄剤 システムクリーナCF–20

    [R12・R22] ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

    [R12・R22] ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

      [R410A] ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

      [R410A] ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

        [R410A] φ42mm デジタルゲージ

        [R410A] φ42mm デジタルゲージ

          [R134a] 300g サービス缶

          [R134a] 300g サービス缶

            [R134a] 200g サービス缶(30本)

            [R134a] 200g サービス缶(30本)

              メーカー アサダ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 42,391円 27,920円 28,160円 10,590円 2,818円 47,210円
              通常出荷日 4日目   2日目   2日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              商品タイプ 空調工具用品 - - - - フロン回収装置部品
              トラスココード 852-0926 - - - - -
              容量(L) 19 - - - - -

              冷媒配管洗浄用洗浄剤 システムクリーナCF–20のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました