(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルトヒータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルトヒータ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
70,986円
税込単価
78,085円

【特長】・被回収対象機器内の液冷媒がたまる部分に巻き付けて加熱させ、冷媒の低温...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター
  • 使用温度範囲(℃):
    46~55
  • 電源:
    100V
  • 長さ(mm):
    658
  • 外寸法(mm):
    153×658
  • トラスココード:
    806-7825

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 電源:100V(50/60Hz)
  • 質量:0.51kg
  • 大きさ:153×658mm(発熱部)

使用方法・使用事例

使用事例

ベルトヒータ  使用事例01
 
 
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Y68848

1個

70,986( 78,085円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・被回収対象機器内の液冷媒がたまる部分に巻き付けて加熱させ、冷媒の低温凝縮を低減
・サーモスタット内蔵で表面温度を一定に保ちます(46℃~55℃)
・ボンベ内の液状フロンのガス化促進に
【用途】
・フロン充填・回収効率アップツール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトヒータの型番Y68848のページです。
型番Y68848に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルトヒータ

ベルトヒータ

    マントルヒータースターラー ビーカー用

    マントルヒータースターラー ビーカー用

      スターラー内蔵マントルヒーター MS-ESB-□

      スターラー内蔵マントルヒーター MS-ESB-□

        コーニング PC-200 ホットプレート

        コーニング PC-200 ホットプレート

          TB1000 卓上ラボバーナー

          TB1000 卓上ラボバーナー

            フレキシブルマントルヒーター

            フレキシブルマントルヒーター

              スターラー内蔵マントルヒーター MS-ES-□

              スターラー内蔵マントルヒーター MS-ES-□

                メーカー アサダ アズワン ケニス 三商 アズワン 東京技術研究所 ケニス
                通常価格 70,986円 75,794円 75,660円 36,400円 16,579円 15,188円 76,048円
                通常出荷日 4日目   1日目~   6日目~   4日目   1日目   6日目~   6日目~  
                商品タイプ ヒーター - - - - - -
                使用温度範囲(℃) 46~55 - - - - - -
                電源 100V - - - - - -
                長さ(mm) 658 - - - - - -
                外寸法(mm) 153×658 - - - - - -

                発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました