(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シルバソルダBS-2

シルバソルダBS-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,541円
税込単価
15,995円

【特長】・フラックスなしで銅管と銅管の接合が可能。 ・JIS規格相当品。【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロウ材
  • 長さ(mm):
    500
  • 融点(℃):
    730~815
  • JIS規格:
    BCuP−6適合
  • 質量(g):
    1000.0
  • 材質1:
  • 質量:
    1000g
  • 適応母材:
    銅+銅、銅+銅合金

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
線径(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R50310

1.6
4991756027891
851-3198

1個

14,541( 15,995円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラックスなしで銅管と銅管の接合が可能。
・JIS規格相当品。
【用途】
・銅と銅、銅と銅合金の接合。

カタログ

 

Loading...

R50310で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シルバソルダBS-2の型番R50310のページです。
型番R50310に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シルバソルダBS-2

シルバソルダBS-2

    リン銅ロウ

    リン銅ロウ

      ロウ材(フラックス付)

      ロウ材(フラックス付)

        銀ろう シルバソルダBS–40

        銀ろう シルバソルダBS–40

          銀ロウ棒

          銀ロウ棒

            0.8mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー)

            0.8mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー)

              ロウ材

              ロウ材

                ろう材リング NS-5

                ろう材リング NS-5

                  2.0mm/500g 銀・錫はんだ

                  2.0mm/500g 銀・錫はんだ

                    ろう材リング NS-0

                    ろう材リング NS-0

                      2.0x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(BCUP-2)

                      2.0x500mm/1.0kg 燐・銅ろう(BCUP-2)

                        ろう材リング NS-2

                        ろう材リング NS-2

                          メーカー アサダ スペリア 新富士バーナー アサダ トラスコ中山 エスコ 新富士バーナー スペリア エスコ スペリア エスコ スペリア
                          通常価格 14,541円 5,945円 850円 12,488円 5,910円 11,790円 850円 17,446円 15,630円 8,394円 9,290円 12,466円
                          通常出荷日 5日目   1日目   1日目~   5日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                          商品タイプ ロウ材 ロウ材 ロウ材 ロウ材 ロウ材 - ロウ材 - - - - -
                          長さ(mm) 500 500 300 500 500 - 300 - - - - -
                          融点(℃) 730~815 640~788 - 720~810 780 - - 640~805 - 705~805 - 640~788
                          JIS規格 BCuP−6適合 - - - - - - - - - - -
                          質量(g) 1000.0 - - - - - - - - - - -

                          シルバソルダBS-2のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ロウ付用品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました