(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアプラズマ切断機35PC シールドカップ

エアプラズマ切断機35PC シールドカップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,040円
税込単価
5,544円

エアプラズマ切断機用のシールカップです。ブレのないトーチ操作が可能です。直線、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    部品
  • 適応機種:
    エアプラズマ切断機35P・35PC
  • トラスココード:
    851-2951

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PC0116

1個

5,040( 5,544円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアプラズマ切断機用のシールカップです。
ブレのないトーチ操作が可能です。
直線、真円の正確な切断にができます。

カタログ

 

Loading...

PC0116で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアプラズマ切断機35PC シールドカップの型番PC0116のページです。
型番PC0116に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアプラズマ切断機35PC シールドカップ

エアプラズマ切断機35PC シールドカップ

    エアプラズマ切断機35PC 電極

    エアプラズマ切断機35PC 電極

      エアプラズマ切断機35PC ガスディストリビュータ

      エアプラズマ切断機35PC ガスディストリビュータ

        エアプラズマ切断機35PC チップ

        エアプラズマ切断機35PC チップ

          プラズマ切断用シールドカップ

          プラズマ切断用シールドカップ

            プラズマ切断用電極 切断トーチ用

            プラズマ切断用電極 切断トーチ用

              プラズマトーチ(10m)

              プラズマトーチ(10m)

                エアプラズマ切断トーチ用パイロットケーブル

                エアプラズマ切断トーチ用パイロットケーブル

                  70A用シールドカップ(5個入り)

                  70A用シールドカップ(5個入り)

                    エアプラズマ切断トーチ用インシュレータ

                    エアプラズマ切断トーチ用インシュレータ

                      プラズマ切断用プラズマチップ

                      プラズマ切断用プラズマチップ

                        プラズマ切断用電極 TETシリーズ (35A・40A用)

                        プラズマ切断用電極 TETシリーズ (35A・40A用)

                          プラズマ切断用チップ TETシリーズ

                          プラズマ切断用チップ TETシリーズ

                            メーカー アサダ アサダ アサダ アサダ ダイヘン ダイヘン マイト工業 パナソニック溶接システム マイト工業 パナソニック溶接システム ダイヘン パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム
                            通常価格 5,040円 1,160円 3,680円 1,160円 2,330円 639円 49,715円 3,861円 8,094円 440円 408円 7,801円 6,682円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   3日目   3日目   4日目   4日目   3日目   4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 部品 部品 部品 部品 部品 部品 部品 部品 部品 部品 部品 部品 部品
                            適応機種 エアプラズマ切断機35P・35PC エアプラズマ切断機35P・35PC エアプラズマ切断機35P・35PC エアプラズマ切断機35P・35PC - - - - - - - - -
                            トラスココード 851-2951 851-2950 851-2949 851-2952 - - - - - - - - -

                            エアプラズマ切断機35PC シールドカップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました