(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

新設管切断用 鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断にバンドソー パイプ受台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

新設管切断用 鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断にバンドソー パイプ受台

通常単価(税別)
43,464円
税込単価
47,810円

鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒などの新設管を直角切断する際に受け止める台として必要...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連商品
  • 適合機種:
    バンドソー32F
  • 最大荷重(kg):
    300
  • トラスココード:
    852-1317
  • 全高(mm):
    155~295
  • 質量(g):
    18500

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS825

1個

43,464( 47,810円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒などの新設管を直角切断する際に受け止める台として必要不可欠な品です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

新設管切断用 鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断にバンドソー パイプ受台の型番BS825のページです。
型番BS825に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

新設管切断用 鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断にバンドソー パイプ受台

新設管切断用 鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断にバンドソー パイプ受台

    パイプ受台

    パイプ受台

      バンドソー32F

      バンドソー32F

        バンドソー"ビーバー4・4F Eco"

        バンドソー"ビーバー4・4F Eco"

          バンドソー(ワンタッチ式平バイス)

          バンドソー(ワンタッチ式平バイス)

            金切鋸刃

            金切鋸刃

              バンドソー(ワンタッチ式平バイス)RB180FV-HA

              バンドソー(ワンタッチ式平バイス)RB180FV-HA

                MEIHO バンドソーブレード

                MEIHO バンドソーブレード

                  バンドソー(平バイス/ワーク固定・刃物送りタイプ)

                  バンドソー(平バイス/ワーク固定・刃物送りタイプ)

                    充電式バンドソー"H60 Eco"(18V) 替刃

                    充電式バンドソー"H60 Eco"(18V) 替刃

                      バンドソー(平バイス/ワーク送りタイプ)

                      バンドソー(平バイス/ワーク送りタイプ)

                        アサダ バンドソー222・22F用のこ刃 ハイス 8山

                        アサダ バンドソー222・22F用のこ刃 ハイス 8山

                          バンドソー替刃 木工仕上用

                          バンドソー替刃 木工仕上用

                            メーカー アサダ アサダ アサダ アサダ 新ダイワ工業 KAKURI(角利産業) 新ダイワ工業 ワキタ 新ダイワ工業 アサダ 新ダイワ工業 アサダ SK-11
                            通常価格 43,464円 17,063円 1,014,903円 136,101円 378,719円 294円 332,250円 20,411円 374,762円 2,000円 139,224円 7,421円 1,655円
                            通常出荷日 6日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他関連商品 その他関連商品 充電式バンドソー - バンドソー ハンドソー用のこ刃 バンドソー - - - - ハンドソー用のこ刃 その他関連商品
                            適合機種 バンドソー32F バンドソー125、12F、ビーバー4Eco・4FEco・6・6F - - - - - - - 充電式バンドソーH60Eco - バンドソー222・22F -
                            最大荷重(kg) 300 150 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 852-1317 824-7827 852-2742 - - - - - - 391-7517 - 852-2737 -
                            全高(mm) 155~295 105~165 640 330 - - - - - - - - -

                            新設管切断用 鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断にバンドソー パイプ受台のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました