(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプ受台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パイプ受台

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,063円
税込単価
18,769円

鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒などの新設管を直角切断する際に受け止める台として必要...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連商品
  • 適合機種:
    バンドソー125、12F、ビーバー4Eco・4FEco・6・6F
  • 最大荷重(kg):
    150
  • トラスココード:
    824-7827
  • 全高(mm):
    105~165
  • 質量(g):
    4500

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS620

1個

17,063( 18,769円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒などの新設管を直角切断する際に受け止める台として必要不可欠な品です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ受台の型番BS620のページです。
型番BS620に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイプ受台

パイプ受台

    新設管切断用 鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断にバンドソー パイプ受台

    新設管切断用 鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断にバンドソー パイプ受台

      バンドソー(平バイス/ワーク送りタイプ)

      バンドソー(平バイス/ワーク送りタイプ)

        バンドソー"ビーバー4・4F Eco"

        バンドソー"ビーバー4・4F Eco"

          バンドソー32F

          バンドソー32F

            金切鋸刃

            金切鋸刃

              バンドソー(ワンタッチ式平バイス)

              バンドソー(ワンタッチ式平バイス)

                バンドソー(平バイス/ワーク固定・刃物送りタイプ)

                バンドソー(平バイス/ワーク固定・刃物送りタイプ)

                  バンドソー(チェンバイス)

                  バンドソー(チェンバイス)

                    バンドソー替刃 木工仕上用

                    バンドソー替刃 木工仕上用

                      バンドソー替刃 汎用刃

                      バンドソー替刃 汎用刃

                        バンドソー(ワンタッチ式平バイス)RB180FV-HA

                        バンドソー(ワンタッチ式平バイス)RB180FV-HA

                          バンドソー替刃 木工曲線切用

                          バンドソー替刃 木工曲線切用

                            メーカー アサダ アサダ 新ダイワ工業 アサダ アサダ KAKURI(角利産業) 新ダイワ工業 新ダイワ工業 新ダイワ工業 SK-11 SK-11 新ダイワ工業 SK-11
                            通常価格 17,063円 43,464円 136,230円 136,101円 1,014,903円 294円 361,000円 362,352円 149,282円 1,655円 1,638円 332,250円 1,966円
                            通常出荷日 1日目   6日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他関連商品 その他関連商品 - - 充電式バンドソー ハンドソー用のこ刃 バンドソー - - その他関連商品 その他関連商品 バンドソー その他関連商品
                            適合機種 バンドソー125、12F、ビーバー4Eco・4FEco・6・6F バンドソー32F - - - - - - - - - - -
                            最大荷重(kg) 150 300 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 824-7827 852-1317 - - 852-2742 - - - - - - - -
                            全高(mm) 105~165 155~295 - 330 640 - - - - - - - -

                            バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました