(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプソー 380S PAT.バイス取付アタッチメント PS350

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パイプソー 380S PAT.バイス取付アタッチメント PS350

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,588円
税込単価
21,547円

バイス取付アタッチメント【特長】縦配管切断時、バイスを取り付ける際のサポートに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連品
  • 適合機種:
    パイプソー380SPAT.
  • トラスココード:
    852-1322

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PS350

1個

19,588( 21,547円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バイス取付アタッチメント
【特長】縦配管切断時、バイスを取り付ける際のサポートに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプソー 380S PAT.バイス取付アタッチメント PS350の型番PS350のページです。
型番PS350に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイプソー 380S PAT.バイス取付アタッチメント PS350

パイプソー 380S PAT.バイス取付アタッチメント PS350

    パイプソー 380S PAT.バイス取付アタッチメント PS337

    パイプソー 380S PAT.バイス取付アタッチメント PS337

      ガス用ダクタイル鋳鉄管・鋼管・反転シール施工管の切断にパイプソー300 PAT.

      ガス用ダクタイル鋳鉄管・鋼管・反転シール施工管の切断にパイプソー300 PAT.

        パイプソー350

        パイプソー350

          ハイパーソー150S(チェーンバイス付)

          ハイパーソー150S(チェーンバイス付)

            電気のこぎり用替刃鉄工用 130mm DNP-3

            電気のこぎり用替刃鉄工用 130mm DNP-3

              セーバーソー CR13VC

              セーバーソー CR13VC

                ハイパーソー用のこ刃

                ハイパーソー用のこ刃

                  パワーソー

                  パワーソー

                    セーバソー CR13V2

                    セーバソー CR13V2

                      小型レシプロソー

                      小型レシプロソー

                        レシプロソー JR3070CT

                        レシプロソー JR3070CT

                          電気のこぎり/充電式のこぎり用 ステンレス用替刃 130mm DNP-6

                          電気のこぎり/充電式のこぎり用 ステンレス用替刃 130mm DNP-6

                            メーカー アサダ アサダ アサダ アサダ レッキス工業 EARTH MAN HiKOKI(旧日立工機) レッキス工業 松阪商事 HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ EARTH MAN
                            通常価格 19,588円 48,743円 636,233円 663,525円 64,550円 975円 33,775円 4,613円 65,067円 33,723円 41,022円 41,088円 1,170円
                            通常出荷日 6日目   4日目   4日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                            商品タイプ その他関連品 その他関連品 レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) その他関連品 レシプロソー(パイプソー) その他関連品 レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) その他関連品
                            適合機種 パイプソー380SPAT. パイプソー380SPAT. - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 852-1322 806-7820 852-2880 852-2881 - - - - - - - - -

                            パイプソー 380S PAT.バイス取付アタッチメント PS350のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました