(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプソー 380S PAT.バイス取付アタッチメント PS337

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パイプソー 380S PAT.バイス取付アタッチメント PS337

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,743円
税込単価
53,617円

角度バイスセット【特長】300Aまでの樹脂管の角度切り用バイス。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連品
  • 詳細タイプ:
    角度:0~30°
  • 適合機種:
    パイプソー380SPAT.
  • トラスココード:
    806-7820

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 角度:0°~+30°
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PS337

1個

48,743( 53,617円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

角度バイスセット
【特長】300Aまでの樹脂管の角度切り用バイス。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプソー 380S PAT.バイス取付アタッチメント PS337の型番PS337のページです。
型番PS337に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイプソー 380S PAT.バイス取付アタッチメント PS337

パイプソー 380S PAT.バイス取付アタッチメント PS337

    パイプソー 380S PAT.バイス取付アタッチメント PS350

    パイプソー 380S PAT.バイス取付アタッチメント PS350

      ガス用ダクタイル鋳鉄管・鋼管・反転シール施工管の切断にパイプソー300 PAT.

      ガス用ダクタイル鋳鉄管・鋼管・反転シール施工管の切断にパイプソー300 PAT.

        パイプソー380SP(バイメタル仕様)

        パイプソー380SP(バイメタル仕様)

          パイプソー350

          パイプソー350

            パイプソーのこ刃

            パイプソーのこ刃

              カットソー用 深さゲージ

              カットソー用 深さゲージ

                ハイパーソー150S(チェーンバイス付)

                ハイパーソー150S(チェーンバイス付)

                  レシプロソー JR3070CT

                  レシプロソー JR3070CT

                    鋼管・ステンレス管・樹脂管などの既設配管の切断にパイプソー200SP

                    鋼管・ステンレス管・樹脂管などの既設配管の切断にパイプソー200SP

                      セーバーソー CR13VC

                      セーバーソー CR13VC

                        電気のこぎり用替刃鉄工用 130mm DNP-3

                        電気のこぎり用替刃鉄工用 130mm DNP-3

                          AC100V電気のこぎり

                          AC100V電気のこぎり

                            メーカー アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ アサダ ボッシュ レッキス工業 マキタ アサダ HiKOKI(旧日立工機) EARTH MAN EARTH MAN
                            通常価格 48,743円 19,588円 636,233円 276,682円 663,525円 10,830円 3,300円 64,550円 41,088円 100,635円 33,775円 975円 9,797円
                            通常出荷日 4日目   6日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他関連品 その他関連品 レシプロソー(パイプソー) - レシプロソー(パイプソー) その他関連品 その他関連品 レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) その他関連品 レシプロソー(パイプソー)
                            詳細タイプ 角度:0~30° - フレキ・ワイヤ式 - フレキ・ワイヤ式 - - - - - - - -
                            適合機種 パイプソー380SPAT. パイプソー380SPAT. - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 806-7820 852-1322 852-2880 130-8616 852-2881 - - - - 495-8535 - - -

                            パイプソー 380S PAT.バイス取付アタッチメント PS337のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました